Sub-base-SET, MS6 ซีรีส์

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ชุดฐานย่อย MS6
[คุณสมบัติ]
· ขนาด: MS6
· Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC): 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง
· การปฏิบัติตามมาตรฐานของ LABS (PWIS): VDMA24364-B1/B2-L
· อุณหภูมิของตัวกลาง: -10°C: 60°C
· น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์: 300 g
[วัสดุ]
· แผ่นเพลท เชื่อมต่อ: อลูมิเนียมหล่อฉีด
· ซีล: NBR
แผ่นเพลท คอนเนคเตอร์ MS6 series
แผ่นเพลท เชื่อมต่อ - คลองเลื่อย MS6-AG:
- อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
- MS6 -AGE สำหรับการใช้การ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว G3 / 4
- อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
- MS6 -AGE สำหรับการใช้การ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว G3 / 4
สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม
| อุณหภูมิปานกลาง [° C] | -10 - +60 |
|---|---|
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 2 |