ตัวเชื่อมต่อแบบพุชอิน ซีรีย์ QSMS

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ซีรีย์ QSMS สามารถบีบอัดให้มีความหนาแน่นของส่วนประกอบสูงสุดในพื้นที่ติดตั้งที่จำกัดได้
    [คุณสมบัติ]
    · ขนาด: มินิ.
    · ตำแหน่ง การติดตั้ง: ใดๆ.
    · การออกแบบ: Bulkhead
    · การออกแบบ โครงสร้าง: หลักการผลัก-ดึง
    · ปล่อยสี แหวน: สีน้ำเงิน.
    [วัสดุ]
    · ตัวเสื้อ: อะลูมิเนียม, อโนไดซ์
    · แหวน ปล่อย: POM.
    · น๊อตตัวเมีย: ทองเหลือง ชุบนิเกิล.
    · ซีล ท่อ: NBR.
    · กรงเล็บ ป้องกันลื่นหลุด สายยาง: สเตนเลส อัลลอยด์สูง

    ชิ้น คอนเนคเตอร์ ชุด QSMS

    ชิ้น คอนเนคเตอร์ ชุด QSMS

    •อุปกรณ์ดันเข้า มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก เพื่อความหนาแน่นของส่วนประกอบสูงสุดในพื้นที่ จำกัด
    •สำหรับการใช้งาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม มีช่วงอุณหภูมิสูงถึง 80 ° C และช่วง ความดัน ถึง 14 บาร์
    •ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2, 3, 4 และ 6 มม. พร้อมเกลียวต่อ M3, M5, M6, M7, rx และ gx

    สเปค

    การออกแบบหลักการกด - ดึง
    ตำแหน่ง ติดตั้งใด
    ประเภทของ ซีล บนปลั๊ก เกลียวแหวนปิดผนึก (เกลียวเมตริกด้าย G)
    การเคลือบผิว ( เกลียว R)

    สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

    ขนาดQSM มินิซีรีส์คำพูดคำจาชุด มาตรฐาน
    ยกเว้น QS-G3 / 4-22QS-G3 / 4-22
    ช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์ของ ความดัน ใช้งาน [bar] -0.95 ถึง +6-0.95 ถึง +14
    ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ [bar]-0.95 ถึง +14
    สื่อปฏิบัติการอากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 85731: 2010 [7: -:-]
    -น้ำตามประกาศของผู้ผลิต
    หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ / ไพล็อตสามารถใช้งานกับสารหล่อลื่นได้
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [° C]-10 ถึง +80-20 ถึง +80
    ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC1