กระบอกสูบ ชุด EB

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
กระบอกสูบ Bellow EB เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงและมีฝุ่นละอองมาก
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้งานได้ใต้น้ำ
· การออกแบบ ที่แข็งแกร่ง
· ช่วงแรงขนาดใหญ่ตั้งแต่ 1: 50 kN
· ความสูงในการติดตั้งต่ำ
· ไม่มีผลติดลื่น
กระบอกสูบ ชุด EB
เส้นผ่าศูนย์กลาง:80 - 385 มม. ความยาวช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ T:20 - 230 มม
สเปค
| ขนาด | 80 | 145 | 165 | 215 | 250 | 325 | 385 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | G1 / 4 | G1 / 8 | G1 / 4 | G3 / 4 | G3 / 4 | G1 / 4 | G1 / 4 | |
| ระยะเคลื่อนที่ | สูบลมเดี่ยว [มม.] | 20 | 60 | 65 | 80 | 85 | 95 | 115 |
| สูบลมคู่ [มม.] | 45 | 100 | 125 | 155 | 185 | 215 | 230 | |
| โหมด การทำงาน | การแสดงเดี่ยว | |||||||
| ประเภทของการติดตั้ง | ด้วย เกลียวใน | |||||||
| ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด | |||||||
สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม
| ขนาด | 80 | 145 | 165 | 215 | 250 | 325 | 385 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 85731: 2010 [-:-: 4] | ||||||
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ / ไพล็อต ¹) | ไม่สามารถใช้งานกับสารหล่อลื่นได้ | ||||||
| ความดัน ใช้งาน [bar] | 0 ถึง 8 | ||||||
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -40 ถึง +70 | ||||||
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน CRC²) | - | 2 | |||||