โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท ชนิด Pilot Operated ชนิดประหยัดพลังงาน ซีรีส์ VXED21/22/23
แบรนด์ :
SMC
ข้อควรระวัง
- สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ - ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
- รูปสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท ชนิด Pilot Operated ชนิดประหยัดพลังงาน ซีรีส์ VXED21/22/23
[คุณสมบัติ]
· การใช้พลังงาน (ขณะรอ) จะลดลงอย่างมาก (ประมาณ 1/3)
· การลดความร้อนของขดลวด
· ขนาดในการติดตั้งและรายละเอียดจำเพาะพื้นฐานเหมือนกับซีรีส์ทั่วไป
· สามารถเปลี่ยนคอยล์โซลินอยด์ของซีรีส์ VX2, VXD, และ VXZ เป็นคอยล์ชนิดประหยัดพลังงานได้
Drawing
VXED2130

VXED2140/VXED2150/VXED2260

VXED2270/VXED2380/VXED2390

รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า
| รายละเอียดจำเพาะของวาล์ว | โครงสร้างของวาล์ว | 2 พอร์ท ชนิด Pilot Operated ชนิดไดอะแฟรม |
|---|---|---|
| ประเภทวาล์ว | N.C. | |
| ความต้านทานแรงดัน | 8 A ถึง 25 A: 5.0 MPa, 32 A ถึง 50 A: 2.0 MPa | |
| วัสดุบอดี้ | C37, SUS, CAC408 | |
| วัสดุซีล | NBR, FKM, EPDM | |
| โครงสร้างในการป้องกัน | กันฝุ่น, กันละอองน้ำ (IP65) | |
| บรรยากาศ | สถานที่ที่ไม่มีแก๊สที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือระเบิดได้ | |
| รายละเอียดจำเพาะของคอยล์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 24 V DC, 12 V DC |
| แรงดันกระเพื่อมที่อนุญาต | ±10% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า | |
| แรงดันกระเพื่อมที่อนุญาต | 2% หรือต่ำกว่าของพิกัดแรงดันไฟฟ้า | |
| ชนิดคอยล์หุ้มฉนวน | รุ่น B | |
| การป้องกันไฟกระชาก | ตัวกันไฟกระชากภายใน |
ตารางแสดงมาตรฐาน
VXED2130

VXED2140/VXED2150/VXED2260

VXED2270/VXED2380/VXED2390