5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ปลั๊กชนิด สายนำไฟฟ้า ด, SQ1000 ซีรีส์, แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว

ข้อควรระวัง
- รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียด รูปทรง
รายละเอียดสินค้า
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ , ปลั๊กชนิด สายนำไฟฟ้า , ท่อร่วมซีรีส์ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
Drawing
เอฟคิท

พีคิท

เจคิท

ชุดซี

สเปคผลิตภัณฑ์
โต๊ะวางชิ้นงาน ข้อมูล
เอฟคิท

พีคิท

เจคิท

ชุดซี

สเปค วาล์ว

*1) ค่าสำหรับขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ กระบอกสูบ ของ C6, CYL ถึง EXH. 2 ถึง 3 (B ถึง R2) ลดลงประมาณ 30% ของ 4 ถึง 5 (A ถึง R1)
*2) ตาม JIS B 8375-1981 (ค่าที่มี ความดัน จ่าย 0.5 MPa พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟ/ไฟกระชาก ค่าจะผันผวนขึ้นอยู่กับ ความดัน และคุณภาพอากาศ)
สเปค

*1) เมื่อทำงานที่อุณหภูมิต่ำ ควรใช้อากาศแห้งเพื่อป้องกันการควบแน่น
*2) ทนการสั่นสะเทือน··· ไม่มีความผิดปกติเมื่อทดสอบภายใต้สภาวะ 45 ถึง 2000 Hz 1 ทิศทางการกวาด ตามแนวแกน และแนวตั้งของ วาล์ว หลักและ คอร์/แกน เหล็กกล้า เคลื่อนที่ได้ และสภาวะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (ค่าใน ระยะเวลา เริ่มต้น )
ทนต่อแรงกระแทก··· ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อทดสอบด้วยเครื่องทดสอบการตกกระแทกในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก ขวากับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ทุกๆ ครั้งสำหรับแต่ละสภาวะ
*3) ประเภท ซีล โลหะเท่านั้น
*4) ค่า สำหรับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว, ชนิดแรงดันสูง.
สเปค แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว

*1) ข้อต่อสวมเร็วสำหรับขนาดนิ้วก็มีให้เช่นกัน
*2) สามารถเปลี่ยนการกำหนดค่าพอร์ตด้านข้างได้
*3) มี สเปค เพิ่มเติมสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ แบบพิเศษเพื่อเพิ่มจำนวนสถานีสูงสุด
*4) ยกเว้น วาล์ว