ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนของเครื่องกรองลม / เครื่องแยกละออง / เครื่องแยกละออกขนาดเล็ก

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

*รูปภาพสินค้าใช้เพื่อการแสดงเท่านั้น โปรดทราบว่ารูปภาพจะแตกต่างจากสินค้าจริง

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนของเครื่องกรองอากาศ, เครื่องแยกละออง และเครื่องแยกละออกขนาดเล็ก รวมถึงส่วนประกอบเครื่องกรอง ชุดประกอบ แผ่นกั้น ซีลทรงถ้วย ส่วนประกอบตัวยึด และส่วนประกอบถ้วย

[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
· หน้า 253 เครื่องกรองลม AF10-A ถึง AF60-A
・ หน้า 254 เครื่องแยกละออง AFM20-A ถึง AFM40-A
・ หน้า 254 เครื่องแยกละอองขนาดเล็ก AFD20-A to AFD40-A

รายละเอียดจำเพาะของสินค้า

รหัสรุ่น/ Part number ของชุดประกอบเคสตัวกรองฟอกอากาศอัด ซีรีส์ AFF/AM/AMD

วัสดุเคส
วัสดุ
ระบบคอนเดนเสท
กลไกการระบาย
เอาท์เล็ทระบายอื่น ๆรหัสสินค้า
2030405060
โพลีคาร์บอเนต,
SUS
ปล่อยแบบแมนนวลมีหัวก๊อกระบายน้ำC2SF-DAM54P-120ASAM64P-120AS
แผ่นป้องกันเคสC2SF-C-DC3SF-DC4SF-D
มีหัวก๊อกระบายน้ำ
และข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า
แผ่นป้องกันเคสC3SF-W-DC4SF-W-DAM54P-120AS-WAM64P-120AS-W
พร้อมรางระบายน้ำ
(ไม่มีฟังก์ชั่นวาล์ว)
C2SF□-J-DAM54P-□120AS-JAM64P-□120AS-J
แผ่นป้องกันเคสC2SF□-CJ-DC3SF□-J-DC4SF□-J-D
ปล่อยแบบอัตโนมัติ
(ระบายอัตโนมัติ)
วาล์วปกติปิด
(N.C.)
AD27-DAM54P-□120AS-CAM64P-□120AS-C
แผ่นป้องกันเคสAD27-C-DAD37□-DAD47□-D
วาล์วปรกติเปิด
(N.O.)
AM54P-□120AS-DAM64P-□120AS-D
แผ่นป้องกันเคสAD38□-DAD48□-D
ไนลอนปล่อยแบบแมนนวลมีหัวก๊อกระบายน้ำC2SF-6-A
แผ่นป้องกันเคสC2SF-6C-AC3SF-6-DC4SF-6-D
มีหัวก๊อกระบายน้ำ
และข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า
แผ่นป้องกันเคสC3SF-6W-DC4SF-6W-D
พร้อมรางระบายน้ำ
(ไม่มีฟังก์ชั่นวาล์ว)
C2SF□-6J-A
แผ่นป้องกันเคสC2SF□-6CJ-AC3SF□-6J-DC4SF□-6J-D
ปล่อยแบบอัตโนมัติ
(ระบายอัตโนมัติ)
วาล์วปกติปิด
(N.C.)
AD27-6-A
แผ่นป้องกันเคสAD27-6C-AAD37□-6-DAD47□-6-D
วาล์วปรกติเปิด
(N.O.)
แผ่นป้องกันเคสAD38□-6-DAD48□-6-D
โลหะปล่อยแบบแมนนวลมีหัวก๊อกระบายน้ำC2SF-2-AC3SF-2-AC4SF-2-A
พร้อมเกจวัดระดับC3LF-8-AC4LF-8-A
พร้อมรางระบายน้ำ
(ไม่มีฟังก์ชั่นวาล์ว)
C2SF□-2J-AC3SF□-2J-AC4SF□-2J-A
พร้อมเกจวัดระดับC3LF□-8J-AC4LF□-8J-A
ปล่อยแบบอัตโนมัติ
(ระบายอัตโนมัติ)
วาล์วปกติปิด
(N.C.)
AD27-2-AAD37□-2-AAD47□-2-A
พร้อมเกจวัดระดับAD37□-8-AAD47□-8-A
วาล์วปรกติเปิด
(N.O.)
AD38□-2-AAD48□-2-A
พร้อมเกจวัดระดับAD38□-8-AAD48□-8-A

หมายเหตุ: ชุดประกอบเคสขนาด 20 ถึง 40 มาพร้อมกับซีลเคสในชุด ชุดประกอบเคสขนาด 50 และ 60 มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนและซีลเคสในชุด
หมายเหตุ: สัญลักษณ์ □ ในหมายเลขอะไหล่ของชุดประกอบเคส หมายถึงชนิดของเกลียวท่อ (สำหรับชนิดระบายน้ำอัตโนมัติ หมายถึงสายยางที่ใช้ได้) ไม่มีสัญลักษณ์หมายถึงเกลียว rc, N หมายถึงเกลียว NPT และ F หมายถึงเกลียว G
(สำหรับประเภทระบายน้ำอัตโนมัติ ไม่มีสัญลักษณ์หมายถึง ⌀10 และ N หมายถึง ⌀3/8".) สำหรับสเปคที่ใช้หน่วยเป็น psi หรือ°F กรุณาติดต่อเราโดยตรง
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
AD17-2-A | ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนของเครื่องกรองลม / เครื่องแยกละออง / เครื่องแยกละออกขนาดเล็ก | SMC | MISUMI ประเทศไทย