เครื่องขยายสัญญาน สัญญาณไฟเบอร์อัจฉริยะ E3NX-MA

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ยูนิตเดี่ยวที่มี 2 ช่องจะช่วยลดพื้นที่การติดตั้งลงครึ่งหนึ่ง และทำให้ได้อุปกรณ์และ แผงควบคุม ขนาดกะทัดรัด
    [คุณสมบัติ]
    · ติดตั้งฟังก์ชัน 2 ยูนิตในขนาด เครื่องขยายสัญญาน สัญญาณไฟเบอร์ทั่วไป มีส่วนช่วยในการย่อขนาดของอุปกรณ์และแผง อุปกรณ์ควบคุม
    · ประสิทธิภาพพื้นฐานที่ช่วยให้การตรวจจับมีความเสถียรเป็นพิเศษตั้งแต่วัตถุโปร่งใสไปจนถึงชิ้นงานที่มีการสะท้อนแสงต่ำ แม้จะมี 2 ช่องสัญญาณ
    · การตั้งค่าความเข้มและ จุดเทรสโฮลด์ แสงอัตโนมัติอย่างง่ายดาย
    · ชนิดของคอนเนคเตอร์ การลดการเชื่อมต่อสายไฟ ช่วยลดชั่วโมงแรงงาน อุปกรณ์สายไฟ

    Drawing

    ชนิดพรีไวร์

    เครื่องขยายสัญญานไฟเบอร์อัจฉริยะ E3NX-MA แบบสายต่อสำเร็จรูป ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

    ชนิดของคอนเนคเตอร์แบบลดการเดินสาย

    เครื่องขยายสัญญานไฟเบอร์อัจฉริยะ E3NX-MA แบบการลดการเชื่อมต่อสายไฟ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

    ชนิดของคอนเนคเตอร์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเซนเซอร์

    สมาร์ทไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์ E3NX-MA, ชนิดของคอนเนคเตอร์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารของเซนเซอร์, ภาพวาด

    สเปคของผลิตภัณฑ์

    ค่าพิกัด/ประสิทธิภาพ

    รายการเอาต์พุต NPNรุ่น E3NX-MA11รุ่น E3NX-MA6รุ่น E3NX-MA0
    เอาต์พุต PNPรุ่น E3NX-MA41รุ่น E3NX-MA8
    วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟพรีไวร์คอนเนคเตอร์ (ช่วยลดการเดินสายไฟ)คอนเนคเตอร์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเซนเซอร์
    ชนิดชนิดมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเซนเซอร์
    Input/Outputเอาต์พุต2 เอาต์พุต- *1
    อินพุตภายนอก——
    แหล่งกำเนิดแสงไฟ (ความยาวคลื่นที่ปล่อยออกมา)ไดโอดเปล่งแสงสีแดง 4 องค์ประกอบ (625 nm)
    แรงดันไฟเลี้ยง10 ถึง 30 V DC (รวมแรงดันริปเปิล 10% (pp))จ่ายไฟจากคอนเนคเตอร์
    ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเซนเซอร์
    การใช้พลังงาน*2ที่แรงดันไฟเลี้ยง 24 V
    โหมดปกติ: 960 mW หรือน้อยกว่า (การใช้กระแสไฟฟ้า: 40 mA หรือน้อยกว่า)
    ฟังก์ชั่น Eco เปิด: 770 mW หรือน้อยกว่า (การใช้กระแสไฟฟ้า: 32 mA หรือน้อยกว่า)
    ฟังก์ชั่น Eco LO: 870 mW หรือน้อยกว่า (การใช้กระแสไฟฟ้า: 36 mA หรือน้อยกว่า)
    เอาต์พุตควบคุมแรงดันไฟเลี้ยงโหลดไฟฟ้า: 30 V DC หรือน้อยกว่า, Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์
    (ขึ้นอยู่กับรูปแบบเอาต์พุต NPN/PNP)
    กระแสไฟฟ้าโหลด: 100 mA หรือน้อยกว่าเมื่อเชื่อมต่อ 1 ถึง 3 ยูนิต, 20 mA หรือน้อยกว่าเมื่อเชื่อมต่อ 4 ยูนิตขึ้นไป
    (แรงดันตกค้าง, กระแสไฟฟ้าโหลดน้อยกว่า 10 mA: 1 V หรือน้อยกว่า, กระแสไฟฟ้าโหลด 10 ถึง 100 mA: 2 V หรือน้อยกว่า)
    กระแสไฟฟ้าในสถานะปิด: 0.1 mA หรือต่ำกว่า
    —
    ไฟแสดงสถานะจอแสดงผลแบบ 7-segment (จอแสดงผลย่อย: สีเขียว, จอแสดงผลหลัก: สีขาว)
    ทิศทางการแสดงผล: สามารถสลับแสดงผลปกติ / กลับด้านได้
    ไฟแสดงสถานะ OUT (สีส้ม), ไฟแสดงสถานะ L/D (สีส้ม), ไฟแสดงสถานะ ST (สีน้ำเงิน), ไฟแสดงสถานะ DPC (สีเขียว), ไฟแสดงสถานะเลือก OUT (สีส้ม)
    วงจรป้องกันป้องกันการเชื่อมต่อสายไฟกลับขั้วของแหล่งจ่ายไฟ, ป้องกันเอาต์พุตลัดวงจร, ป้องกันการเชื่อมต่อสายไฟเอาต์พุตกลับขั้ววงจรป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับของพาวเวอร์ซัพพลาย,
    วงจรป้องกันเอาต์พุตลัดวงจร
    เวลาตอบสนองโหมดที่เร็วที่สุด (SHS)การทำงานและการคืนค่า: 100 ไมโครวินาทีต่อครั้ง
    โหมดความเร็วสูง (HS)การทำงานและการคืนค่า: 450 ไมโครวินาทีต่อครั้ง
    โหมดมาตรฐาน (stnd)การทำงานและการคืนค่า: 1 ms ต่อครั้ง
    โหมดอุปกรณ์แหล่งจ่าย Giga
    (GIGA)
    การทำงานและการคืนค่า: 16 มิลลิวินาทีต่อครั้ง
    การปรับความไวการปรับจูนอัจฉริยะ (การปรับจูนแบบ 2 จุด, การปรับจูนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ, การปรับจูนการวางตำแหน่ง, การปรับจูนความไวสูงสุด,
    การปรับจูนอุปกรณ์แหล่งจ่าย, การปรับจูนเปอร์เซ็นต์ (-99% ถึง +99%)) หรือการปรับแบบแมนนวล
    จำนวนหน่วยสูงสุดที่สามารถเชื่อมต่อได้30 หน่วย30 หน่วย*3 เมื่อใช้รุ่น E3NW-ECT
    16 หน่วยเมื่อใช้รุ่น E3NW-CCL
    ยูนิตฟังก์ชันป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกัน*49 หน่วย หมายเหตุ: เมื่อฟังก์ชั่นการตรวจจับถูกตั้งค่าเป็นโหมดที่เร็วที่สุด (SHS) ฟังก์ชันป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกันจะถูกปิดใช้งาน

    *1. เอาต์พุตของเซนเซอร์ 2 ช่องจะถูกกำหนดให้กับ PLC ผ่านเครือข่าย
    โดยการทำงานผ่านเครือข่าย PLC สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่าง ๆ และอ่านค่าการตรวจจับได้
    *2. การใช้พลังงาน
    เมื่อแรงดันไฟเลี้ยงอยู่ที่ 10 V ถึง 30 V
    โหมดปกติ: ไม่เกิน 1,080 mW (การใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 36 mA ที่แรงดันไฟเลี้ยง 30 V / การใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 75 mA ที่แรงดันไฟเลี้ยง 10 V)
    Eco function ON: ไม่เกิน 840 mW (การใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 28 mA ที่แรงดันไฟเลี้ยง 30 V / การใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 55 mA ที่แรงดันไฟเลี้ยง 10 V)
    Eco function LO: ไม่เกิน 960 mW (การใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 32 mA ที่แรงดันไฟเลี้ยง 30 V / การใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 65 mA ที่แรงดันไฟเลี้ยง 10 V)
    *3. เมื่อเชื่อมต่อกับ Omron NJ ซีรี่ส์
    *4. การปรับจูนจะไม่เปลี่ยนแปลงจำนวนยูนิต
    นี่คือจำนวนยูนิตป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกันที่น้อยที่สุดสำหรับรุ่น E3NX และ E3NC ตรวจสอบจำนวนหน่วยป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกันและความเร็วในการตอบสนองสำหรับแต่ละรุ่น

     
    รายการเอาต์พุต NPNรุ่น E3NX-MA11รุ่น E3NX-MA6รุ่น E3NX-MAO
    เอาต์พุต PNPรุ่น E3NX-MA41รุ่น E3NX-MA8
    วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟพรีไวร์คอนเนคเตอร์ (ช่วยลดการเดินสายไฟ)คอนเนคเตอร์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเซนเซอร์
    ชนิดชนิดมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเซนเซอร์
    ฟังก์ชั่นอุปกรณ์ควบคุมแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ
    (APC)
    มีจำหน่าย (เปิดใช้งานตลอดเวลา)
    อุปกรณ์ควบคุมแหล่งจ่ายแบบไดนามิก
    power control
    (DPC)
    มีจำหน่าย
    เครื่องจับเวลาสามารถเลือกได้จากปิดฟังก์ชันตั้งเวลา, หน่วงเวลา OFF, หน่วงเวลา ON, One-shot และหน่วงเวลา ON-OFF ช่วงเวลา 1 ms ถึง 9,999 ms
    ซีโร่รีเซ็ตสามารถแสดงค่าติดลบได้ (จุดเทรสโฮลด์จะเปลี่ยนตามด้วย)
    การตั้งค่าการรีเซ็ต*5เลือกได้จากการรีเซ็ตเริ่มต้น (ค่าตั้งจากโรงงาน) และการรีเซ็ตโดยผู้ใช้ (สถานะที่บันทึกไว้)
    โหมดประหยัดพลังงานเลือกได้จาก OFF (จอแสดงผลสว่าง), ECO ON (จอแสดงผลดับ), และ ECO LO (จอแสดงผลสว่างสลัว)
    การตั้งค่าการสลับธนาคารเลือกได้ตั้งแต่ BANK1 ถึง 4
    การปรับแต่งกำลังไฟ
    ขณะจัดส่งสินค้า
    เลือกได้จาก ON/OFF
    การตั้งค่าเอาต์พุต 1เลือกได้จากโหมดตรวจจับปกติและโหมดตรวจจับพื้นที่
    การตั้งค่าเอาต์พุต 2เลือกได้จากโหมดตรวจจับปกติ, โหมดเอาต์พุต AND, โหมดเอาต์พุต OR, โหมดเอาต์พุต XOR, โหมดเอาต์พุต GAP,
    โหมดซิงโครไนซ์ขอบขาขึ้น, โหมดซิงโครไนซ์ขอบขาลง และโหมดตรวจจับพื้นที่
    การตั้งค่าความกว้างฮิสเทอรีซิสสามารถเลือกได้จากการตั้งค้ามาตรฐานหรือการตั้งค่าผู้ใช้ ในกรณีที่เป็นการตั้งค่าผู้ใช้ สามารถตั้งค่าความกว้างฮิสเทอรีซิสได้ตั้งแต่ 0 ถึง 9,999
    ความสว่างแวดล้อมในการใช้งานความสว่างที่ผิวรับแสง, หลอดไส้: ไม่เกิน 20,000 lx, แสงอาทิตย์: ไม่เกิน 30,000 lx
    ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน*6ระหว่างเดินเครื่อง:
    เมื่อเชื่อมต่อ 1 ถึง 2 เครื่อง: -25°C ถึง +55°C,
    เมื่อเชื่อมต่อ 3 ถึง 10 เครื่อง: -25°C ถึง +50°C,
    เมื่อเชื่อมต่อ 11 ถึง 16 เครื่อง: -25°C ถึง +45°C,
    เมื่อเชื่อมต่อ 17 ถึง 30 เครื่อง: -25°C ถึง +40°C
    เมื่อจัดเก็บ: -30 ถึง +70°C
    (ไม่มีการแช่แข็งหรือกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
    ระหว่างเดินเครื่อง:
    เมื่อมีการเชื่อมต่อสายไฟ 1 ถึง 2 เครื่อง: 0 ถึง +55°C,
    เมื่อมีการเชื่อมต่อสายไฟ 3 ถึง 10 เครื่อง: 0°C ถึง +50°C,
    เมื่อมีการเชื่อมต่อสายไฟ 11 ถึง 16 เครื่อง: 0°C ถึง +45°C,
    เมื่อมีการเชื่อมต่อสายไฟ 17 ถึง 30 เครื่อง: 0°C ถึง +40°C
    ขณะจัดเก็บ: -30°C ถึง +70°C
    (ไม่มีการแช่แข็งหรือกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
    ช่วงความชื้นแวดล้อมขณะใช้งาน/จัดเก็บ: 35 ถึง 85% RH ในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมข้างต้น (ไม่มีการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
    สูงไม่เกิน 2,000 ม.
    สภาพแวดล้อมการติดตั้งระดับมลพิษ 3
    ความต้านทานของฉนวน20 MΩ หรือมากกว่า (เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC)
    ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที
    การสั่นสะเทือน (ความทนทาน)10 ถึง 55 Hz, ชนิดแอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมงในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z
    แรงกระแทก (ความทนทาน)500 m/s2ในแต่ละทิศทาง X, Y, Z จำนวน 3 ครั้ง150 ม./วินาที2 ในแต่ละทิศทาง X, Y, Z จำนวน 3 ครั้ง
    โครงสร้างการป้องกันมาตรฐาน IEC IP50
    น้ำหนัก (สภาพบรรจุภัณฑ์ / บอดี้หลักเท่านั้น)ประมาณ 115 ก. / ประมาณ 75 ก.ประมาณ. 60 ก. / ประมาณ. 20 ก.ประมาณ. 65 ก. / ประมาณ. 25 ก.
    วัสดุเคสโพลีคาร์บอเนต (PC)
    ฝาครอบโพลีคาร์บอเนต (PC)
    สายไฟPVC
    อุปกรณ์เสริมคู่มือการใช้งาน

    *5. BANK จะไม่ถูกรีเซ็ตโดยการรีเซ็ตของผู้ใช้และจะไม่ถูกบันทึกโดยการบันทึกของผู้ใช้
    *6. หากจำนวนยูนิตที่เชื่อมต่อมี 11 ยูนิตขึ้นไป ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานจะน้อยกว่า 50°C