ตัวควบคุมอุณหภูมิ (ตัวควบคุมดิจิทัล) [E5ED/E5ED-B]

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ปรับการควบคุมอย่างเหมาะสมโดยการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงสถานะ ตอบโจทย์ทั้งในด้านประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างง่ายดาย กลุ่มผลิตภัณฑ์มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ชนิดเทอร์มินอลบล็อคสวมเร็วแบบ Push-in
    [คุณสมบัติ]
    · การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงในระบบ (การควบคุมแบบปรับตัว: Adaptive Control)
    · ติดตั้งพร้อมฟังก์ชั่นเฉพาะสำหรับเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ (เซนเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์และฟังก์ชั่นการปรับตัวกรอง อัตโนมัติ)
    · ติดตั้งพร้อมฟังก์ชั่นเฉพาะสำหรับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปเย็น (ระบบปรับสัญญาณเอาต์พุตน้ำระบายความร้อน)
    · ข้อมูลชี้บ่ง (เวลาเปิดเครื่อง อุณหภูมิแวดล้อม และนับจำนวนสัญญาณ ON/OFF)
    · ประสิทธิภาพพื้นฐานเหมือนกับรุ่นมาตรฐาน E5 □ C
    · โครงสร้างแบบดึงออกเพื่อง่ายต่องานซ่อมบำรุง (เฉพาะเทอร์นอลบล็อคแบบขั้วต่อหัวสกรูเท่านั้น)

    外形図

    E5ED

    温度調節器(デジタル調節計) 【E5ED/E5ED-B】 E5ED外形図

    E5ED-B

    温度調節器(デジタル調節計) 【E5ED/E5ED-B】 E5ED-B外形図

    製品仕様

    各部 แปลว่า 名称

    แท็ป E5ED/E5ED-B

    温度調節器(デジタル調節計) 【E5ED/E5ED-B】 E5ED/E5ED-BTAイプ各部の名称図

    สวนสาธารณะ

    สวนสาธารณะ

    電源電圧แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC100 to 240 V 50/60 Hz
    แรงดันไฟฟ้าที่รองรับ: 24 V AC 50/60 Hz /24 V DC
    許容電圧変動範囲電源電圧ประมาณ85 to 110%
    消費電力แรงดันไฟฟ้า: 6.6VA สูงสุด (AC100 to 240 V), 4.1VA สูงสุด (24 V AC)/2.3W สูงสุด (24 V DC)
    ด้านบน: 8.3VA สูงสุด (AC100 to 240 V),5.5VA สูงสุด (24 V AC)/3.2W สูงสุด (24 V DC)
    เซนซาก้าความสามารถพิเศษ: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, C/W, PLII
    白金温温抵抗体: Pt100, JPt100
    ตัวกรองความร้อน (形ES1B): 10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, 140 to 260°C
    แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 4 to 20 mA, 0 to 20 mA
    แรงดันไฟฟ้า: 1 to 5 V, 0 to 5 V, 0 to 10 V
    เพนน์ ปินสกี้電流入力150Ω以下, 電圧入力1MΩ以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続スル際と, 1:1接続でご使用ください)
    สำนักพิมพ์ 制御方เปิด/ปิด 2 自由度PID
    制御出力รีลแลนด์1a 250 V AC 5 A(抵抗負荷) จ่ายไฟ 10 กิโลวัตต์ 最小適用負荷 5 V 10 mA (参考値)
    電圧出力(SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) 駆動用)แหล่งจ่ายไฟ 12 V DC±20%(PNP) แหล่งจ่ายไฟ 40 mA, 短絡保護回路付 Ki(制御出力2があrun機種HA最大負荷電流21 mA)
    รีนิอา 電流出力DC4 to 20 mA/DC0 to 20 mA กระแสไฟ: 500Ω สูงสุด: 10,000
    สวนสาธารณะ点数4 ขวบ
    คดีฆาตกรรมรีเลย์ 1a 250 V AC 2 A (抵抗負荷)
    電気的寿命10万回 最小適用負荷 5 V 10 mA(参考値)
    ไอเบ็นเท็น点数2点またฮะ4点(機種による)
    外部接点入力仕様มีอยู่แล้ว: ON: 1kΩ以下 OFF: 100kΩ以上
    無接点入力時: ON: 残留電圧1.5 V 以下 OFF: 漏れ電流0.1 mA 以下
    ความจุ: 約7 mA(1接点あたり)
    โรงหนัง点数1点(機種による): 伝送出力ありTAイプ
    คดีฆาตกรรมแรงดันไฟฟ้า: DC4 to 20 mA กระแสไฟ: 500Ω กระแสไฟ: 約10,000
    แบตเตอรี่ลิเธียม: DC1 to 5 V 負荷: 1kΩ以上 分解能: 約10,000
    ป้ายกำกับ前เลดี้キーによRUデジITAル設定
    指示方式11นิ้ว
    3 段表示。内容: PV/SV/MV, PV/SV/マルチSPまたた残りソーク時間など桁数: PV, SV, MV とも4桁
    มาร์ช SPค้นหา
    คลังบทความของแบนก์なし
    เรากำลังพูดถึงอะไร適応制御, 自動ฟิตเรต้า調整機能, 水冷出力調整機能, 予兆デーTA(通電時間モニtac, 周囲温度モニtac, 制御出力ON/OFF回数モニTA),
    パラメーTAマスク機能, 電源投入時の動作指定機能, マニュÁル出力, 加熱冷却制御, ループ断線警報機能, SPランプ, 警報機能,
    ヒーTA断線検出機能(SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) 故障含む), 40%AT, 100%AT, 操作量リミット, 入力デジュルイルTA, ロストチューニング, PV入力補正,
    ラン/ストップ, プロテクト, 開平演算機能, 操作量変化率リミッTOR, 簡易演算, 温度ステーTAス表示機能, 簡易プログラム機能,
    入力移動平均, 表示輝度設定
    คุณใช้เว็บไซต์นี้-10 to +55°C(ただし, 結露またな氷結しないこと)/
    3 ขั้นตอน: 標準単体取り付けにて-10 to +50°C(ただし, 結露またな氷結しないこと)
    คุณอาศัยอยู่ที่ไหนชาเขียวมัทฉะ25 to 85%
    สวนสาธารณะ-25 to +65°C(ただし, 結露またな氷結しないこと)
    มังกร2,000 เมตร
    ฮิสึกะT2A, 250 V AC คอนแทคเลนส์
    เครื่องหมายการค้าใบรับรอง II, 汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)

    性能

    指示精度(周囲温度23°C)คำตอบ: (指示値の±0.3%またた±1°Cの大しい方)±1デジジット以下 *1
    พารามิเตอร์: (指示値の±0.2%またた±0.8°Cの大คิい方)±1デジジット以下アナログ入力: ±0.2%FS±1デジジット以下
    CT กว้าง: ±5%FS±1ซม
    โรงฆ่าสัตว์แห่งประเทศจีน±0.3%FS ตามลำดับ
    ซุปเนื้อย่าง *2熱電対入力(R, S, B, C/W, PLII): (指示値の±1%あないな±10°Cのบิ๊กคิอิ方)±1デต้นฉบับ: (指示値の±1%あRUいた±4°Cの大 Kiい方)±1デジット以下*3
    白金測温抵抗体入力: (指示値の±1%あないな±2°Cの大คิอิ方)±1デジジット以下アナログ入力: ±1%FS±1デジット以下
    CT กว้าง: ±5%FS±1ซม
    電圧影響 *2 มังกรบิน
    電磁妨害の影響(EN 61326-1による)
    入力サンプラング周期50มิลลิวินาที
    พจนานุกรมอุณหภูมิสูงสุด: 0.1 to 999.9°C/°F(0.1°C/°F単位)
    อัตราผลตอบแทน: 0.01 to 99.99%FS(0.01%FS単位)
    ตัวอย่าง (P)อุณหภูมิสูงสุด: 0.1 to 999.9°C/°F(0.1°C/°F単位)
    อัตราผลตอบแทน: 0.1 to 999.9%FS(0.1%FS単位)
    積分時間 (ฉัน)0 to 9999วินาที(1วินาทีขึ้นไป), 0.0 to 999.9วินาที(0.1วินาทีขึ้นไป) *4
    ความล้มเหลวในการรับมือ(D)0 to 9999วินาที(1วินาทีขึ้นไป), 0.0 to 999.9วินาที(0.1วินาทีขึ้นไป) *4
    พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของพลเมือง (P)อุณหภูมิสูงสุด: 0.1 to 999.9°C/°F(0.1°C/°F単位)
    อัตราผลตอบแทน: 0.1 to 999.9%FS(0.1%FS単位)
    冷却用積分時間( I )0 to 9999วินาที(1วินาทีขึ้นไป), 0.0 to 999.9วินาที(0.1วินาทีขึ้นไป) *4
    กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (D)0 to 9999วินาที(1วินาทีขึ้นไป), 0.0 to 999.9วินาที(0.1วินาทีขึ้นไป) *4
    適応制御専用目標値応答用比例帯(P)อุณหภูมิสูงสุด: 0.1 to 999.9°C/°F(0.1°C/°F単位)
    目標値応答用積分時間(I)0 to 9999วินาที(1วินาทีขึ้นไป), 0.0 to 999.9วินาที(0.1วินาทีขึ้นไป) *4
    目標値応答用微分時間(D)0 to 9999วินาที(1วินาทีขึ้นไป), 0.0 to 999.9วินาที(0.1วินาทีขึ้นไป) *4
    สถานการณ์ปัจจุบัน (P)อุณหภูมิสูงสุด: 0.1 to 999.9°C/°F(0.1°C/°F単位)
    ฉันคือผู้ริเริ่ม0 to 9999วินาที(1วินาทีขึ้นไป), 0.0 to 999.9วินาที(0.1วินาทีขึ้นไป) *4
    外乱用微分時間 (D) การทดลองทางคลินิก0 to 9999วินาที(1วินาทีขึ้นไป), 0.0 to 999.9วินาที(0.1วินาทีขึ้นไป) *4
    คุกเข่าลง0.1, 0.2, 0.5, 1 to 99s (1 วินาที)
    เมล่อน0.0 to 100.0%(0.1%สารตกค้าง)
    ความเห็นของฉัน-1999 to 9999(入力種別による)
    โรงเบียร์ของเราความต้านทาน: 0.1°C/Ω以下(100Ω以下), 白金温温抵抗体: 0.1°C/Ω以下(10Ω以下)
    絶縁抵抗20MΩ ต่อครั้ง (500 V DC)
    สวนสาธารณะAC3,000 V 50 mA 60 Hz 1 นาที (異極充電部端子)
    振動ผู้เขียน10 to 55 Hz 20 m/s 2 3นาที 10นาที
    เสือ10 to 55 Hz 20 m/s 2 3นาที 2ชม.
    衝撃ผู้เขียน100 m/s 2 3 สปีด 3 สปีด
    เสือ300ม./วินาที 2 3 สปีด 3 สปีด
    質量ขนาด: 約210 g 取り付けАダプTA: 約4 g × 2個
    คำพูดของฉันตรง: IP66, ラケース: IP20, 端子部: IP00
    โมริพูด不揮発性メモリ(書込回数: 100万回)
    設定ツール形E5ED: CX-Thermo Ver.4.66 ขึ้นไป E5ED-B: CX-Thermo Ver.4.67 ขึ้นไป
    ไซต์โปรโตซัวคำตอบสำหรับ E5ED/E5ED-B:
    USB-ชิเรียร์変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して, パソCON側USBポーツと接続 *5
    ป้ายกำกับ E5ED/E5ED-B:
    USB-ชิเรียร์変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して, パソ Con側USBポーード และ接続 *5
    規格คำแปลคำอธิบายcULus: UL 61010-1/CSA C22.2 เบอร์ 61010-1, 韓中線規則(電波法: KCマーク)
    คำเตือนEN 61010-1(IEC 61010-1), RCM規格
    ที่ปรึกษาด้าน EMCEMI: EN 61326-1 *6
    ใบรับรอง: EN 55011 Group1 classA
    ใบรับรอง: EN 55011 Group1 classA
    EMS: EN 61326-1 *6
    ใบรับรอง: EN 61000-4-2
    อีเมล: EN 61000-4-3
    ใบรับรอง: EN 61000-4-4
    อ้างอิงถึง EN 61000-4-6
    ใบรับรอง: EN 61000-4-5
    อ่านเพิ่มเติม

    *1. K(-200 to 1300°Cレンジ), T, Nの-100°C以下とU, LHA±2°C±1デジジット以下。Bの400°C以下は規定なし。
    B° 400 to 800° ° ° ±3° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° กว้าง° ° ° ของ° ° ° ได้° ° ° ° ° ° 22° ° ° ได้ถึง° 2° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0° ° ได้° ° ° ° ° ° ° 0.3° ° ° °C/W° ° ° ° 0.3%PV° ° ° ° ° ° ° 2° ° ° ° ° ได้ถึง° 22° ° ° ° ° ° ได้ถึง° 1° ° °
    PLII (±0.3%PVまたた±2°Cのบิ๊กคิอิ方)±1デジット以下。
    *2. ขอบเขต: 周囲温度: -10°C to 23°C to 55°C 電圧範囲: 定格電圧の-15 to +10%
    *3. อุณหภูมิ -100°C ไม่เกิน ± 10°C ขึ้นไป
    *4. 単位HA「積分/微分時間単位」の設定によります。
    *5. 外部ซิลิอาเรล通信(RS-485)และUSB-ซิลิอาวัล変換ケーブル通信を同時使用可能。
    *6. 工業用電磁環境(EN/IEC 61326-1 第2表)
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
    ตัวควบคุมอุณหภูมิ (ตัวควบคุมดิจิทัล) [E5ED/E5ED-B] | OMRON | MISUMI ประเทศไทย