ตัวปรับความดันพร้อมกรองอากาศ, 10/20/21-AW-B, 10/20/21-AWKB
ข้อควรระวัง
- ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
"ซีรีส์ 10": ซีรีส์ปลอดเชื้อ
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมในห้องปลอดเชื้อ
· ป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นในห้องปลอดเชื้อ
"ซีรีส์ 20": ปราศจากทองแดงและฟลูออรีน
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องการวัสดุทองแดงและฟลูออรีน
· ขนาดภายนอกเหมือนกับรุ่นมาตรฐาน
"ซีรีส์ 21": ปราศจากทองแดง/ฟลูออรีน/ซิลิโคน + เกิดฝุ่นน้อย
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการจำกัดการใช้วัสดุทองแดง ฟลูออรีน และซิลิโคน
· โครงสร้างเทียบเท่าซีรีส์ปลอดเชื้อ (จาระบีและลักษณะบรรจุภัณฑ์แตกต่างจากซีรีส์ปลอดเชื้อ)