ตัวปรับความดันพร้อมตัวดักละออง, ตัวปรับความดันพร้อมตัวดักละอองขนาดเล็ก, 10/20/21-AWM, AWD

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ■ สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิค และคุณลักษณะของสินค้าของกระบอกลม SMC
    โปรดดูที่นี่

    ■ การจัดการสินค้า SMC
    หน้าเว็บสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บเป็นของตัวเองบนเว็บไซต์นี้ จะเผยแพร่โดยไม่มีกำหนดล่วงหน้า
    คลิกที่นี่เพื่อดูใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณมีรหัสสินค้า
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
"ซีรีส์ 10": ซีรีส์ปลอดเชื้อ
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมในห้องปลอดเชื้อ
· ป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นในห้องปลอดเชื้อ
"ซีรีส์ 20": ปราศจากทองแดงและฟลูออรีน
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องการวัสดุทองแดงและฟลูออรีน
· ขนาดภายนอกเหมือนกับรุ่นมาตรฐาน
"ซีรีส์ 21": ปราศจากทองแดง/ฟลูออรีน/ซิลิโคน + เกิดฝุ่นน้อย
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องจำกัดการใช้วัสดุทองแดง ฟลูออรีน และซิลิโคน
· โครงสร้างเทียบเท่าซีรีส์ปลอดเชื้อ (จาระบีและลักษณะบรรจุภัณฑ์แตกต่างจากซีรีส์ปลอดเชื้อ)