แหวนอีแปะทองแดง M8

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    แหวนรอง เหล่านี้ช่วยป้องกันการสึกหรอและการบิดเบี้ยวของ พื้นผิว การติดตั้งตามกาลเวลา
    ลดความร้อนและแรงเสียดทานในระหว่าง กระบวนการแปรรูป ขัน
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - สำหรับขนาด สกรู/ สลักเกลียว: M8
    - Material: ทองแดง
    - การขัดเงา: ผิวเรียบ
    - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: 8.5 mm
    - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 11.9 mm
    - ความหนา: 1 mm
    [การใช้งาน]
    - ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร สารเคมี และการก่อสร้าง

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท