1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สกรูเกลียวปล่อยหัวกระทะ สแตนเลสธรรมดา【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูเกลียวปล่อยหัวกระทะ สแตนเลสธรรมดา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 153.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรูเกลียวปล่อยหัวจมแฉก
สแตนเลส A2 เกรด 18/8 (Type 304 S15)

รหัสสินค้า
521-535SALE
521-557SALE
521-585SALE
521-591SALE
521-608SALE
521-642SALE
521-658SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการวัดความยาว ขนาด เกลียว UTS ความยาวของจักรพรรดิ

฿ 153.35

฿ 108.25

TAPPING SCREWS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 106.5mmNo. 41/4 นิ้ว

฿ 503.80

฿ 355.63

TAPPING SCREWS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน -13mmNo. 41/2 นิ้ว

฿ 441.36

฿ 311.56

TAPPING SCREWS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1013mmNo. 61/2 นิ้ว

฿ 632.36

฿ 446.38

TAPPING SCREWS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน -19mmNo. 63/4 นิ้ว

฿ 553.57

฿ 390.77

TAPPING SCREWS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน -9.5mmหมายเลข 83/8 นิ้ว

฿ 595.51

฿ 420.37

TAPPING SCREWS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน -9.5mmหมายเลข 103/8 นิ้ว

฿ 1,202.09

฿ 848.56

TAPPING SCREWS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน -13mmหมายเลข 101/2 นิ้ว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การขัดเงา ผิวเรียบ วัสดุ สแตนเลส รูปทรง หัว หัวกระทะ
ประเภท สเตนเลส A2 304 ประเภทของไดรฟ์ Pozidriv