1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

BZP เหล็กฉากเจาะรูและตะแกรงข้ามชุดสกรูเกลียวปล่อย

SCREW KIT

BZP เหล็กฉากเจาะรูและตะแกรงข้ามชุดสกรูเกลียวปล่อย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,023.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับใช้ในแผนกบริการห้องปฏิบัติการพัฒนาและวิจัย ฯลฯ
ชุดประกอบด้วยสกรูเกลียวปล่อย 1200 ตัวซึ่งจัดมาให้ในกล่องพลาสติกขึ้นรูป

รหัสสินค้า
546-3478 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,023.87

฿ 1,349.31

SCREW KIT 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด เกลียว หมายเลข 10, หมายเลข 4, หมายเลข 6, หมายเลข 8 การขัดเงา สังกะสี วัสดุ เหล็กกล้า
รูปทรง หัว กระทะ ประเภทของไดรฟ์ Pozidriv ร่อง จำนวนชิ้น 1200
ความยาว สกรู/ สลักเกลียว สั้นที่สุด 9 มม ความยาว สกรู/ สลักเกลียว ยาวที่สุด 25mm สกรู/ สลักเกลียว สกรูเกลียวปล่อย
สกรู/ โบลท์ 9 ถึง 25 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 546-3478 ในชุด BZP เหล็กฉากเจาะรูและตะแกรงข้ามชุดสกรูเกลียวปล่อย