ชุด โอริง เมตริกยุโรป

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ชุดอุปกรณ์ โอริง RS pro มีอยู่ในกล่องที่ทนทานซึ่งมีขนาดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดซึ่งจำเป็นสำหรับการซ่อมแซมฉุกเฉินหรือการ งานซ่อมบำรุง ตามปกติชุดอุปกรณ์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวิศวกร งานซ่อมบำรุง เพื่อเป็นทางเลือกที่รวดเร็วและเชื่อถือได้สำหรับโซลูชันการ กระบวนการซีล เพื่อให้เหมาะกับงานในมือ
    •จำเป็นสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการและวิศวกรบริการนอกสถานที่
    •หลากหลายขนาด - ไม่จำเป็นต้องซื้อ โอริง แต่ละ ชิ้น
    •ระบุตัวตนได้อย่างรวดเร็วและจัดเก็บง่ายสำหรับ โอริง หลายขนาด
    •ปลอกแข็งแรงเหมาะสำหรับการขนส่ง
    •ช่วงอุณหภูมิของ ไนไตรล์:-30 ° C ถึง 120 ° C และ FPM:-20 ° C ถึง 200 ° C
    • ความแข็ง:ไนไตรล์ 70 ° ความแข็ง ฝั่ง (สีดำ) และ ความแข็ง ฝั่ง FPM 80 ° (สีดำ)