ท่อ PVC เสริมความแข็งแรงอเนกประสงค์

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ท่อ RS Pro PVC มีความใส สอดคล้องตามมาตรฐาน EC มีพิษต่ำและใช้กันอย่างแพร่หลายในการถ่ายโอนอาหาร น้ำ อากาศ สารเคมี แก๊ส เชื้อเพลิง และน้ำมัน ตัวแทนรอบด้านที่อเนกประสงค์มีคุณภาพสูงนั้นเป็นที่นิยมในระดับสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งทางอากาศและน้ำ
• กระจกโปร่งใสใสที่ยอดเยี่ยมเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน • ความยืดหยุ่นที่ดีเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
• ทนต่อสารเคมีหลากหลายชนิดรวมถึงกรด/ด่างจำนวนมาก
• ทนการเสียดสี ผนังหนาให้ความทนทานปานกลางถึงหนักมากสำหรับความต้านทานต่อการขูดขีดที่ได้รับการปรับปรุง
• เส้นใยโพลีเอสเตอร์แรงดึงสูงที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นพิเศษที่ใช้ในมุมเบรดที่เหมาะสมที่สุดที่ 54° 44′(54.73°) สร้างสายความดันที่มีประสิทธิภาพและสมดุล
• สอดคล้องตามมาตรฐาน EC สำหรับการใช้งานที่หน้าสัมผัสอาหาร
• ผลิตจากวัสดุปราศจากแคดเมียมและซิลิโคน โดยใช้ PVC พิเศษที่สามารถลดการเปื้อนของน้ำดื่ม
• อุณหภูมิบริการ = -15°C ถึง + 60°C
• ผลิตตามมาตรฐาน ISO 5774
• ปัจจัยด้านความปลอดภัย 4:1