สายยาง พีวีซี ใส เสริมแรง มาตรฐาน

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สายยาง สำหรับงานเบาราคาประหยัดเหมาะสำหรับการใช้งานเอนกประสงค์และเป็นที่นิยมอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์ ท่อลม อุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการใช้งานที่ หน้าสัมผัส อาหารผลิตจาก พีวีซี ใสปลอดสารพิษต่ำและ เสริมแรง ด้วย โพลีเอสเตอร์ แรงดึงสูง
•ตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่องบประมาณเป็น ปัจจัย •กระจกใสเพื่อการมองเห็นที่ดีเยี่ยม
•ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม
•ผลิตจาก วัสดุ ปราศจากแคดเมียมและ Shore A โดยใช้ พีวีซี สูตรพิเศษที่ไม่มีกลิ่นพิษต่ำซึ่งสามารถลดความแปดเปื้อนของน้ำดื่ม
•เหมาะสำหรับอาหารน้ำสารเคมีก๊าซเชื้อเพลิงและน้ำมัน
• สอดคล้องตามมาตรฐาน EC สำหรับ การ ใช้งานที่ หน้าสัมผัส อาหาร
•ทนต่อกรดและด่างได้หลากหลายชนิด
•อุณหภูมิบริการ = -15 ° C ถึง + 60 ° c
•เส้นใย โพลีเอสเตอร์ แรงดึงสูงที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นพิเศษที่ใช้ใน มุม สายเบรด ที่เหมาะสมที่สุดที่ 54 ° 44 ′(54.73 °) สร้าง สายยาง ความดัน มีประสิทธิภาพและสมดุล
•ผลิตตามมาตรฐาน BS EN ISO 6224
• ปัจจัย ด้านความปลอดภัย 3: 1 ที่ 23 ° c