S.90 บอลวาล์วทองเหลือง แบบหมุนได้ 1/4 ของวงกลม เกลียวนอก / เกลียวใน

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
บอลวาล์วแบบรูเต็ม ทำจากทองเหลืองชุบนิกเกิลอัดขึ้นรีดร้อน มีด้ามบิดใช้งานแบบก้าน เหมาะสำหรับบริการน้ำมัน ลม น้ำ ไอน้ำแห้ง หรือน้ำร้อนอุณหภูมิสูง ที่ใช้งานในครัวเรือน เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม
การใช้งาน: วางท่อ, น้ำ
อุณหภูมิใช้งาน: -40 °C (-40 °F) / +170 °C (+350 °F)
แรงดันใช้งาน : PN40 (600 PSI) ถึง 2’’, PN30 (450 PSI) ตั้งแต่ 2.1/2 ถึง 4’’; แรงดันใช้งานสูงสุด CWP non-shock
เกลียว: ISO228 เกลียวตรง ใน ทั้งสองด้าน
พอร์ท: เต็ม
ตัวเลือกการเชื่อมต่อ: FxF, MxF, BSPP, NPT
ลักษณะของก้าน: ก้านทองเหลืองชุบนิกเกิลที่ทนต่อการถูกแรงดันผลักออก มีโอริง FPM สองอันที่ก้านเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ส่วนนั่งวาล์ว: PTFE บริสุทธิ์ มีสารหล่อลื่นในตัว มีดีไซน์ที่ยืดหยุ่น
บอดี้: แบบรูเต็มตามมาตรฐาน DIN 3357 เพื่อการไหลอย่างเต็มที่
ผลิตในประเทศอิตาลี 100%
ใช้ลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมี่ยมเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
ซีลทุกอันทาสารหล่อลื่นที่ปราศจากซิลิโคน
ของไหลจะหยุดที่บอดี้เพื่อไม่ให้ก้านได้รับภาระมากเกินไป
รับประกันประสิทธิภาพในการซีล 100% 24 ชั่วโมง
ด้วยระบบดูอัลซีล จึงใช้งานวาล์วได้จากทั้งสองทิศทาง สะดวกในการติดตั้ง
ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ระหว่างโลหะกับโลหะ
ไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุง
ด้ามบิดแสดงให้เห็นตำแหน่งของลูกบอลอย่างชัดเจน
คุณภาพ: บอดี้ทองเหลืองชุบนิกเกิลภายนอก ผ่านการพ่นทรายและขึ้นรูปแบบร้อน และซีลด้วย Loctite หรือน้ำยาซีลเกลียวอื่นที่เทียบเท่า; ทองเหลืองคุณภาพสูงตามมาตรฐาน EN 12165 และ EN 12164 (เดิม DIN 17660 และ UNI 5705-65)