(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ความดันแบบปรับได้ ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนชุบซิงค์ จาก RS สวิตช์ความดันสำหรับใช้งานในระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิก โดยตัวสวิตช์จะส่งสัญญาณทางไฟฟ้าเมื่อระบบมีแรงดันถึงค่าที่กำหนด สามารถปรับสวิตช์ความดันให้ได้ค่าที่ต้องการเพียงหมุนสกรูที่อยู่ตรงกลางของสวิตช์ความดัน
ติดตั้งตัวหยุดแบบกลไกเพื่อป้องกันความเสียหายจากแรงดันเกิน
สามารถติดตั้งได้ทุกทิศทาง
ความถี่ในการสวิตช์ 90 รอบ/นาที
อายุการใช้งานยาวนาน (10^6 รอบ ที่ 70 bar)
โหลดสูงสุด 0.5 A (ที่ 250 VAC)
ความแม่นยำ 4% ของแรงดันที่ตั้ง
ฮิสเทอรีซิสค่าเดียว 10-25% (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า DIN 43650
ชนิด | แบบปรับได้ | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +85°C | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -25°C |
---|---|---|---|---|---|
ซีรี่ส์ของ ผู้ผลิต | F4 | ระดับแรงดันไฟฟ้า | 250 V ac | ขนาด เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | 1/4 นิ้ว |
มาตรฐาน เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | G | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 1 bar | คะแนน IP | IP65 |
ชนิด ความดัน | แรงดันบวก | การเชื่อมต่อสายไฟ | G 1/4 | การดำเนินการ หน้าสัมผัส | แบบปกติปิด, ปกติเปิด |
การตั้งค่า ความดัน ขั้นต่ำ | 0 bar | ช่วงการตั้งค่า ความดัน | 0 ถึง 25 bar | อ่าน ความดัน ขั้นต่ำ | 12 bar |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 297-0052 ในชุด สวิตช์ความดัน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง