Grommet PVC ร้อยสายเคเบิล

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Grommet ร้อยสายเคเบิลจาก RS Pro สำหรับป้องกันสายเคเบิลที่สอดผ่านรูพาแนล รองรับได้ถึงขนาด 1.6 มม. และช่วยจัดให้สายเคเบิลเป็นระเบียบ Grommet PVC จาก RS Pro นี้เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปทั้งในโรงงานหรือในครัวเรือน
    Grommet ร้อยสายเคเบิลจาก RS Pro นี้ทำจาก PVC สีดำ และใช้ได้กับสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลากหลายขนาด
    543-197 - 4.0 mm
    543-204 - 6.4 mm
    543-210 - 9.5 mm
    605-649 - 16 mm
    605-655 - 18.5 mm

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท