เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สำหรับเครื่องปรับอากาศ

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เทอร์มิสเตอร์และ เซนเซอร์ ชนิด pt100 ในแพ็คเกจที่หลากหลายเหมาะสำหรับใช้กับระบบ อุปกรณ์ควบคุม เครื่องปรับอากาศส่วนใหญ่

    ประเภท เซนเซอร์ :
    เทอร์มิสเตอร์:เทอร์มิสเตอร์โดยตรง (NTC) รุ่นอุณหภูมิ (10kΩที่ 25 ° C)สิ่งเหล่านี้เป็น ส่วนประกอบ ย่อยสลายได้และควรเปลี่ยนเป็นรอบ 2-3 ปี
    เซนเซอร์ Pt100:เซนเซอร์ ขดลวด 2 ตัว พร้อมหัววัด ทองเหลือง ให้การตอบสนอง เชิงเส้น และค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเป็นบวก

    ประเภทแพ็คเกจ:
    อวกาศ (813-806; 376-1477):ชุดระบายอากาศสีขาวสำหรับใช้ภายในช่วงอุณหภูมิ -10 ถึง + 60 ° C
    ดักส์/ท่อลม อากาศ (813-862):ตัวเรือน IP65 พร้อมท่อร้อยสาย 20 มม. หัววัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 210 × 19 มม. พร้อมมาตรวัดตาข่ายแบบละเอียดสำหรับการป้องกันเซนเซอร์ช่วงอุณหภูมิ -10 ถึง + 60 ° C
    อากาศภายนอก (813-828; 813-878):กล่องหุ้ม IP65 พร้อม ฝาครอบ ทองเหลือง ขนาดเล็กท่อร้อยสาย 20 มม. ช่วงอุณหภูมิ -10 ถึง + 60 ° C
    การแช่ของเหลว (813-834; 813-884):กล่องหุ้ม IP65 พร้อมท่อร้อยสาย 20 มม. โพรบวัด ทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 130 × 6 มม. ซึ่งพอดีกับกระเป๋า ทองเหลือง (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) สำหรับช่วงอุณหภูมิ -10 ถึง + 60 ° C
    ท่อเหล็ก- แคลมป์ยึด (813-840; 813-890):องค์ประกอบ การตรวจจับที่อยู่ในตัวดึงซึ่งติดตั้งกับ ท่อเหล็ก โดยใช้ เข็มขัดรัดสายไฟ สเตนเลส ลเทอร์มินอล IP65 พร้อม สายไฟ ยาว 1 ม. อุณหภูมิสูงสุด 110 ° C

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท