โอริง เดิมคือ JASO F404 series ( การใช้งาน แบบสแตติก / ไดนามิก)

แบรนด์ :
NOK

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อแหวนปะเก็น มีส่วนตัดขวางเป็นรูปตัว O ที่ป้องกันน้ำมันและฝุ่น วัสดุ ยาง หลากหลายมีให้เลือกตามสภาพการใช้งาน

โอริง เป็น ปะเก็น แหวน มีหน้าตัดรูปตัว O (ทรงกลม) ติดตั้งเข้ากับร่องแล้ว กดอัด เข้าที่เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหลากหลายชนิดเช่น น้ำมัน น้ำอากาศหรือก๊าซ NOK ใช้ ยางสังเคราะห์ ที่เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลายเพื่อให้มี โอริง ที่สามารถทนต่อการใช้งานในระยะยาวและสภาวะที่รุนแรง

ขนาด
                                                                      
                                                                                                มิติ โอริง
 
          
                                     การใช้งาน ไดนามิกทรงกระบอกคงที่ การใช้งาน

 
วัสดุ สัญลักษณ์ JASOClass 1 A Class 2 Class 3 Class 4C Class 4D Class 4E Class 5 H*
 สัญลักษณ์นกA305A122R189S503F201T767E116G607


ตารางข้อมูลจำเพาะ

เก่า JASO F 404 โอริง (คงที่ / การใช้งาน)
รหัส NOKNOK
Calliout
จำนวน
มิติ โอริง
รุ่น
ขนาด
รหัส
รหัส วัสดุ
* วัสดุ 'H' คือสัญลักษณ์ วัสดุ NOK ของ ยางไนไตรล์ เติมไฮโดรเจน (HNBR)
ความหนา
W
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
d0
ความเผื่อ ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
'd0'
Class
1A
A305
Class
2
A122
Class
3
R189
Class
4C
S503
Class
4D
F201
Class
4E
T767
Class
5
E116
H*
G607

 
A305
(Class 1 ก)
A122
(Class 2)
R189
(Class 3)
S503
(Class 4C)
T767
(Class 4E)
E116
(Class 5)
F201
(Class 4D)
G607
(H*)


 
CO 0000ACKLS9P2S1W010031.9±0.072.8±0.12±0.36±0.24
CO 0001R4G4H1W010043.8
CO 0002S8Z3H1X210054.8
CO 0003T9H4Z1W010065.8
CO 0004T8H4O2Q110076.8
CO 0005U5T3R2V110087.8
CO 0006Q5R3U1G010098.8
CO 0007U9S4O1Y010109.8
CO 0600X0G2W0R0101111.0
CO 0601S0G3Z2S1101212.3
CO 0602T0G3Y0Z0101313.0
CO 0604P5V1H1R0101413.8
CO 0605N4H3R1Q0101514.8
CO 0606Q7X2N1X0101615.8
CO 0607O3Q1Y0U0101716.8
CO 0609N3G3Q1R1101817.8
CO 0610ACKLN0W1V0G0101918.8±0.15±0.45±0.30
CO 0612O3H2R1V1102019.8
CO 0613N4G2T0G0102121.0
CO 0614G0H1V0R0102222.1
CO 0616N0G2Y0T0102323.3
CO 0618U3V0S0P0102524.7
CO 0620N0G1W0Y0102626.2
CO 0622S0X0T0G0102827.7
CO 0624N0U0S0O0103029.7
CO 0626H0S0P0Q0103131.2
CO 0628O0Z0V0W0103333.2
CO 0630H0T0Q0R0103535.2

เก่า JASO F 404 โอริง (คงที่ / การใช้งาน)
รหัส NOKNOK
Calliout
จำนวน
มิติ โอริง
รุ่น
ขนาด
รหัส
รหัส วัสดุ
* วัสดุ 'H' คือสัญลักษณ์ วัสดุ NOK ของ ยางไนไตรล์ เติมไฮโดรเจน (HNBR)
ความหนา
W
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
d0
ความเผื่อ ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 'd0'
Class 1 A
A305
Class
2
A122
Class
3
R189
Class 4C
S503
Class 4D
F201
Class 4E
T767
Class
5
E116
H*
G607

 
A305
(Class 1 ก)
A122
(Class 2)
R189
(Class 3)
S503
(Class 4C)
T767
(Class 4E)
E116
(Class 5)
F201
(Class 4D)
G607
(H*)


 
CO 0008ACKLX9G5Y1T020102.4±0.079.8±0.12±0.36±0.24
CO 0010U3T1H1S0201111.0
CO 0012Q0G2G1T0201212.3
CO 0603H0T0P0Q0201313.0
CO 0013X0G3G2Q1201413.8
CO 0014U3G4Y1Z0201514.8
CO 0015V9P3Z1X0201615.8
CO 0608P5X0P0H0201716.8
CO 0016T9R2G1X0201817.8
CO 0611ACKLO2G2X0Z0201918.8±0.15±0.45±0.30
CO 0017R7T2Z1G0202019.8
CO 0018S6G3Y1G0202120.8
CO 0615H0Y0V0W0202222.1
CO 0617P0P1U0H0202323.3
CO 0619U3H1Z0G0202524.7
CO 0621N3H2W0R0202626.2
CO 0623O3P2S1P1202827.7
CO 0625U3Z0V0T0203029.7
CO 0627H0H1X0Y0203131.2
CO 0629O6Z0U0W0203333.2
CO 0631N3Z0V0Y1203535.2
CO 0632R0Y0T0U0203737.2
CO 0633U3G2Z0G1204039.7
CO 0634ACKLQ4Z0V0W0204242.2±0.25±0.75±0.50
CO 0635O0Y0U0H0204544.7
CO 0636P3Z0U0X0204747.2
CO 0637G0X0T0U0205049.7
CO 0638X0H1Z0H0205352.6
CO 0640U0H1Y0G1205655.6
CO 0642N1U0S0T0206059.6
CO 0644G0R0P0Q0206362.6
CO 0646G0Z0S0P0206766.6
CO 0648ACKLP0V0U0S0207170.6±0.40±1.20±0.80

เก่า JASO F 404 โอริง (คงที่ / การใช้งาน)
รหัส NOKNOK
Calliout
จำนวน
มิติ โอริง
รุ่น
ขนาด
รหัส
รหัส วัสดุ
* วัสดุ 'H' คือสัญลักษณ์ วัสดุ NOK ของ ยางไนไตรล์ เติมไฮโดรเจน (HNBR)
ความหนา
W
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
d0
ความเผื่อ ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
'd0'
Class
1A
A305
Class
2
A122
Class
3
R189
Class
4C
S503
Class
4D
F201
Class
4E
T767
Class
5
E116
H*
G607

 

A305
(Class 1 ก)
A122
(Class 2)
R189
(Class 3)
S503
(Class 4C)
T767
(Class 4E)
E116
(Class 5)
F201
(Class 4D)
G607
(H*)

 
CO 0200ACKLR7N2R1T03025 S3.1±0.1024.4±0.15±0.45±0.30
CO 0201U0X 1S1G03030 S29.4
CO 0202U3W1P1H03035 S34.4
CO 0203ACKLU3X 1V1G13040 S39.4±0.25±0.75±0.50
CO 0204U3T 1Z0Y03045 S44.4
CO 0205U0H2Y1P13050 S49.4
CO 0206R9U2X1W13055 S54.4
CO 0207U0N1X1W13060 S59.4
CO 0208Q7G2Z1X13065 S64.4
CO 0209U3O2S1Z13070 S69.4
CO 0210ACKLU3Q2P2X13075 S74.4±0.40±1.20±0.80
CO 0211U3X 1W1Q13080 S79.4
CO 0212Q1T2Z1G13085 S84.4
CO 0213U3S1G1H03090 S89.4
CO 0214U3P2G1Z03095 S94.4
CO 0215U3G2S1Y03100 S99.4
CO 0216U3R1Q1G03105 S104.4
CO 0217U3H2H1Q13110 S109.4
CO 0218U3Q1W1G03115 S114.4
CO 0219R0U1T1O13120 S119.4
CO 0220U3Q1X0G13125 S124.4
CO 0221ACKLU3G2N1S13130 S129.4±0.60±1.80±1.20
CO 0222U3Y1X1V13135 S134.4
CO 0223X0S1X1H13140 S139.4
CO 0224U3Q1H1P13145 S144.4

เก่า JASO F 404 โอริง (คงที่ / การใช้งาน)
รหัส NOKNOK
Calliout
จำนวน
มิติ โอริง
รุ่น
ขนาด
รหัส
รหัส วัสดุ
* วัสดุ 'H' คือสัญลักษณ์ วัสดุ NOK ของ ยางไนไตรล์ เติมไฮโดรเจน (HNBR)
ความหนา
W
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
d0
ความเผื่อ ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 'd0'
Class 1 A
A305
Class
2
A122
Class
3
R189
Class 4C
S503
Class 4D
F201
Class 4E
T767
Class
5
E116
H*
G607

 
A305
(Class 1 ก)
A122
(Class 2)
R189
(Class 3)
S503
(Class 4C)
T767
(Class 4E)
E116
(Class 5)
F201
(Class 4D)
G607

(H*)

 
CO 0021ACKLG0Y0R0S030223.5±0.1022.1±0.15±0.45±0.30
CO 0022U3H2V1Z0302423.7
CO 0023Q0G2G1P1302524.7
CO 0025N5H3G1Y0302625.7
CO 0026U3H2N1Z0302827.7
CO 0029S0G2G1G0303029.7
CO 0031U3W0H0P0303131.2
CO 0033R0G3N1W1303433.7
CO 0035U3V0Q0R0303535.2
CO 0037Q0H1U1V0303837.7
CO 0038U3G2X0G0303938.7
CO 0039W0G2P1Z0304039.7
CO 0041ACKLU3S1P1X1304241.7±0.25±0.75±0.50
CO 0042U3G3G1G0304443.7
CO 0043P4G2S1G1304544.7
CO 0046X0G3H1Y1304847.7
CO 0049Q6G2T1X1305049.7
CO 0639H0R0P0Q0305352.6
CO 0641U3V0R0U0305655.6
CO 0643O3S0Q0R0306059.6
CO 0645U3V0S0O0306362.6
CO 0647G0U0R0S0306766.6
CO 0649ACKLU3V0Q0R0307170.6±0.40±1.20±0.80
CO 0650G0W0U0V0307574.6
CO 0651H0G1W0Y0308079.6
CO 0652O2U0S0T0308584.6
CO 0653U3W0U0V0309089.6
CO 0654Q0U0S0T0309594.6
CO 0655G0T0R0S0310099.6
CO 0656G0T0P0Q03106105.6
CO 0657G0Q0N0P03112111.6
CO 0658N0P0O0G03118117.6
CO 0659G0R0P0Q03125124.6
CO 0660ACKLH0S0P0Q03132131.6±0.60±1.80±1.20
CO 0661H0T0R0S03140139.6
CO 0662H0S0Q0R03150149.6