1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ท่อลมแบบม้วนเก็บอัตโนมัติ (รหัสสินค้า)

ท่อลมแบบม้วนเก็บอัตโนมัติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,740.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่อถักเกลียวโพลียูรีเทนมืออาชีพสำหรับใช้กับอุปกรณ์ม้วนเก็บสายอัตโนมัติ
โครงสร้างเหล็กกล้าสำหรับงานหนัก
สามารถใช้แบบล็อคหรือแบบอิสระได้
ตัวป้องกันสปริง
มีตัวล็อคเคลื่อนที่ได้สำหรับปรับความยาวสายยาง
คัปปลิ้งทองเหลืองพร้อมมุมหมุน 360°
ช่วงอุณหภูมิ -5°C ถึง +60°C
มีตัวยึดฝ้าและผนัง

รหัสสินค้า
788-3736SALE
788-3739SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว

฿ 16,740.55

฿ 11,160.92

AUTO RETURN AIR HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 15m

฿ 17,806.28

฿ 11,871.45

AUTO RETURN AIR HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 10m

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 12mm วัสดุ โพลียูรีเทน อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +60°C
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -5°C แรงดันใช้งานสูงสุด 15 บาร์ ซีรี่ส์ของ ผู้ผลิต ซีรีส์ HR
สี สีน้ำเงิน การใช้งาน อุปกรณ์นิวเมติกส์, เครื่องมือ & คอมเพรสเซอร์ คุณสมบัติพิเศษ ข้อต่อยูเนี่ยนหมุน เกลียวใน 1/4" BSPT
จำนวน ท่อ/ สายยาง 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 8mm