S.90 บอลวาล์วทองเหลือง แบบหมุนได้ 1/4 ของวงกลม, ด้ามบิดตัวที เกลียวนอก / เกลียวใน

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    บอลวาล์วแบบรูเต็ม ทำจากทองเหลืองชุบนิกเกิลอัดขึ้นรีดร้อน มีด้ามบิดใช้งานแบบก้าน เหมาะสำหรับบริการน้ำมัน ลม น้ำ ไอน้ำแห้ง หรือน้ำร้อนอุณหภูมิสูง ที่ใช้งานในครัวเรือน เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม
    การใช้งาน: วางท่อ, น้ำ
    อุณหภูมิใช้งาน: -40 °C (-40 °F) / +170 °C (+350 °F)
    แรงดันใช้งาน : PN40 (600 PSI) ถึง 2’’, PN30 (450 PSI) ตั้งแต่ 2.1/2 ถึง 4’’; แรงดันใช้งานสูงสุด CWP non-shock
    เกลียว: ISO228 เกลียวตรง ใน ทั้งสองด้าน
    พอร์ท: เต็ม
    ตัวเลือกการเชื่อมต่อ: FxF, MxF, BSPP, NPT
    ลักษณะของก้าน: ก้านทองเหลืองชุบนิกเกิลที่ทนต่อการถูกแรงดันผลักออก มีโอริง FPM สองอันที่ก้านเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
    ส่วนนั่งวาล์ว: PTFE บริสุทธิ์ มีสารหล่อลื่นในตัว มีดีไซน์ที่ยืดหยุ่น
    บอดี้: แบบรูเต็มตามมาตรฐาน DIN 3357 เพื่อการไหลอย่างเต็มที่
    ผลิตในประเทศอิตาลี 100%
    ใช้ลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมี่ยมเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
    ซีลทุกอันทาสารหล่อลื่นที่ปราศจากซิลิโคน
    ของไหลจะหยุดที่บอดี้เพื่อไม่ให้ก้านได้รับภาระมากเกินไป
    รับประกันประสิทธิภาพในการซีล 100% 24 ชั่วโมง
    ด้วยระบบดูอัลซีล จึงใช้งานวาล์วได้จากทั้งสองทิศทาง สะดวกในการติดตั้ง
    ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ระหว่างโลหะกับโลหะ
    ไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุง
    ด้ามบิดแสดงให้เห็นตำแหน่งของลูกบอลอย่างชัดเจน
    คุณภาพ: บอดี้ทองเหลืองชุบนิกเกิลภายนอก ผ่านการพ่นทรายและขึ้นรูปแบบร้อน และซีลด้วย Loctite หรือน้ำยาซีลเกลียวอื่นที่เทียบเท่า; ทองเหลืองคุณภาพสูงตามมาตรฐาน EN 12165 และ EN 12164 (เดิม DIN 17660 และ UNI 5705-65)