1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

แผ่นฉนวนกันความร้อนแคลเซียมแมกนีเซียมซิลิเกต

SUPERWOOL 607 HT PAPER

แผ่นฉนวนกันความร้อนแคลเซียมแมกนีเซียมซิลิเกต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,339.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ทำจากเส้นใย Superwool 607 MAX ยึดด้วยตัวประสานออร์แกนิกปริมาณน้อย
มีความแข็งแกร่งสูงของกระดาษ Superwool ออกแบบมาให้ใช้เป็นวัสดุปะเก็นทนอุณหภูมิสูง
นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับข้อต่อขยาย ตัวหยุดความร้อนแบบบาง และเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบติดกัน
ฉนวนกันความร้อนที่ดีเยี่ยม
สามารถตัดและแต่งรูปได้ง่าย
มีความทนทานต่อสารเคมีและตัวทำละลายสูง
ฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสำหรับอุณหภูมิสูงสุดถึง 1,200 °C
ความหนาแน่น 210 kg/m³

รหัสสินค้า
775-7801 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 6,339.12

฿ 4,226.29

SUPERWOOL 607 HT PAPER 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ แคลเซียมแมกนีเซียมซิลิเกต ความยาว 2.2m อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +1260°C
ความกว้าง 610mm ความหนา 3mm [g/cm3] 0.1602g/cm³
การนำความร้อน 0.232W/mK ทนความร้อน มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 775-7801 ในชุด แผ่นฉนวนกันความร้อนแคลเซียมแมกนีเซียมซิลิเกต