โพซิชันเนอร์แบบ E/P ซีรีส์ IP8000/8100 (ชนิดก้าน / ชนิดโรตารี่)

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ■ สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิค และคุณลักษณะของสินค้าของกระบอกลม SMC
    โปรดดูที่นี่

    ■ การจัดการสินค้า SMC
    หน้าเว็บสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บเป็นของตัวเองบนเว็บไซต์นี้ จะเผยแพร่โดยไม่มีกำหนดล่วงหน้า
    คลิกที่นี่เพื่อดูใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณทราบรหัสรุ่นสินค้า
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กันฝุ่นละออง / กันน้ำ
· มีโครงสร้างที่ป้องกันการระเบิด
· ฟังก์ชั่นตรวจสอบ
· มีแผ่นบอกสถานะการเปิดอยู่ภายใน
· มีแผ่นสเกลอยู่ด้านนอก (ชนิดโรตารี่, ติดตั้งด้านหลัง)

Drawing

IP8000 (ชนิดก้าน)

IP8000-0□0 (ไม่มีกล่องเทอร์มินอล)

Drawing ของโพซิชันเนอร์แบบ E/P ซีรีส์ IP8000/8100 (ชนิดก้าน / ชนิดโรตารี่), IP8000 (ชนิดก้าน), IP8000-0□0 (ไม่มีกล่องเทอร์มินอล)

IP8000-0□1 (มีกล่องเทอร์มินอล)

Drawing ของโพซิชันเนอร์แบบ E/P ซีรีส์ IP8000/8100 (ชนิดก้าน / ชนิดโรตารี่), IP8000 (ชนิดก้าน), IP8000-0□1 (มีกล่องเทอร์มินอล)

IP8100 (ชนิดโรตารี่)

IP8100-0□0 (ไม่มีกล่องเทอร์มินอล)

Drawing ของโพซิชันเนอร์แบบ E/P ซีรีส์ IP8000/8100 (ชนิดก้าน / ชนิดโรตารี่), IP8100 (ชนิดโรตารี่), IP8100-0□0 (ไม่มีกล่องเทอร์มินอล)

IP8100-0□1 (มีกล่องเทอร์มินอล)

Drawing ของโพซิชันเนอร์แบบ E/P ซีรีส์ IP8000/8100 (ชนิดก้าน / ชนิดโรตารี่), IP8100 (ชนิดโรตารี่), IP8100-0□1 (มีกล่องเทอร์มินอล)

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า

รายการรหัสสินค้า
IP8000IP8100
โพซิชันเนอร์ แบบ E/P
ชนิดก้าน ป้อนกลับด้วยก้านชนิดโรตารี่ ป้อนกลับด้วยแคม
ทางเดียวทำงานสองทางทางเดียวทำงานสองทาง
กระแสไฟฟ้าอินพุต4 ถึง 20 mA DC (มาตรฐาน) ^*2)
ความต้านทานอินพุต235 ±15Ω (4 ถึง 20 mA DC)
แรงดันลมจ่าย0.14 ถึง 0.7 MPa
ระยะชักมาตรฐาน10 ถึง 85 มม. (มุมเบี่ยงเบนที่อนุญาต 10 ถึง 30°)60 ถึง 100°^*3)
ความไว^*4)ไม่เกิน 0.1% F.S.ภายใน 0.5% F.S.
ความเป็นเชิงเส้น^*4)ภายใน ±1% F.S.ภายใน ±2% F.S.
ฮิสเทอรีซิส^*4)ไม่เกิน 0.75% F.S.ภายใน 1% F.S.
ความสามารถในการทำซ้ำ^*4)ภายใน ±0.5% F.S.
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิไม่เกิน 0.1% F.S./°C
ความผันผวนของแรงดันจ่ายไม่เกิน 0.3% F.S./0.01 MPa
อัตราการไหลเอาท์พุต^*6)80 L/min (ANR) ขึ้นไป (SUP = 0.14 MPa), 200 L/min (ANR) ขึ้นไป (SUP = 0.4 MPa)
ปริมาณการใช้ลม^*6)ไม่เกิน 5 L/min (ANR) (SUP = 0.14 MPa)
ไม่เกิน 11 L/min (ANR) (SUP = 0.4 MPa)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและ
อุณหภูมิของไหลใช้งาน
โครงสร้างทั่วไป: -20 ถึง 80 °C
ป้องกันการระเบิดตามมาตรฐาน TIIS: -20 ถึง 60 °C
ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically Safe ตามมาตรฐาน ATEX: -20 ถึง 80 °C (T5)
-20 ถึง 60 °C (T6)
-40 ถึง 60 °C (T6) / ชนิดอุณหภูมิต่ำ รุ่น L
โครงสร้างป้องกันการระเบิด^*7)โครงสร้างป้องกันการระเบิดตามมาตรฐาน TIIS (Exd IIBT5)
โครงสร้างป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically Safe ตามมาตรฐาน ATEX (II2G Ex ib IICT5/T6)
พารามิเตอร์ป้องกันการระเบิดแบบ Intrinsically Safe
พารามิเตอร์ (วงจรกระแสไฟฟ้า)
Ui ≤ 28 V, Ii ≤ 125 mA, Pi ≤ 1.2 W
Ci ≤ 0 nF, Li ≤ 0 mH
โครงสร้างป้องกันภายนอกJISF8007 IP65 (ได้มาตรฐาน IEC 60529)
พอร์ทเชื่อมต่อลม^*8)Rc1/4 เกลียวใน, NPT1/4 เกลียวใน, G1/4 เกลียวใน
พอร์ทเชื่อมต่อสายไฟ^*8)G1/2 เกลียวใน, M20 × 1.5 เกลียวใน, NPT1/2 เกลียวใน
วัสดุ / ทำสีบอดี้หลัก: อลูมิเนียมหล่อฉีด / อบสีด้วยอีพ็อกซี่เรซิ่นแปลงสภาพ
น้ำหนักประมาณ 2.4 กก. (ไม่รวมกล่องเทอร์มินอล) / ประมาณ 2.6 กก. (รวมกล่องเทอร์มินอล)

*1) ค่าที่อุณหภูมิห้อง (20 °C)
*2) สินค้ามาตรฐานแบ่งช่วงอย่างละ 1/2 ได้ กรณีใช้งานแบบแบ่งช่วงอย่างละ 1/2 ความเป็นเส้นตรงและฮิสเทอรีซิสจะมีค่ามากกว่าค่าที่ระบุในตาราง 1%
*3) ปรับสโตรคได้ในช่วง 0 ถึง 60° และ 0 ถึง 100°
*4) คุณสมบัติที่เกี่ยวกับความแม่นยำจะแตกต่างกันไปตามการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของลูป เช่น โพซิชันเนอร์ และหัวขับลม
*5) ความผันผวนของแรงดันจะไม่ทำให้เอาท์พุตเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนการตั้งค่าแรงดันจ่ายหลังทำการ calibrate ครั้งสุดท้าย โปรดปรับกระแสบาลานซ์ และทำการ calibrate อีกรอบ
*6) มีการใช้ลมอย่างต่อเนื่อง โปรดทราบว่า (ANR) หมายถึงอากาศ มาตรฐาน JIS B0120
*7) จำเป็นต้องระบุรุ่นสำหรับโครงสร้างที่ป้องกันการระเบิดและ HART communication
*8) กำหนดชนิดเกลียวได้โดยการเลือกรุ่น

รายละเอียดสินค้า

รายการรหัสสินค้า
IP8100-0□1-J/JR (ไม่ป้องกันการระเบิด)
โพซิชันเนอร์ แบบ E/P
อนาล็อก
เอาต์พุต
วิธีเดินสายไฟชนิด 2 สาย
สัญญาณนำออก4 ถึง 20 mA DC
แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ12 ถึง 35 V DC
ความต้านทานโหลด(แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ - 12 V) ÷ 20 mA DC หรือน้อยกว่า
ความแม่นยำไม่เกิน ±2% F.S.^*1)
ฮิสเทอรีซิสภายใน 1% F.S.

*1) ความแม่นยำของเอาท์พุตอนาล็อคสำหรับมุมในการหมุนของหัวขับลม