สายฟลูออรีนอเนกประสงค์ยืดหยุ่นพิเศษ - สีดำ

แบรนด์ :
HAKKOH

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    การป้องกันรังสียูวี: เนื่องจากสามารถบล็อครังสียูวีได้ จึงเหมาะสำหรับการขนส่งแปรงทาสียูวี กาวยูวีที่สามารถแข็งตัวด้วยแสงยูวี และหมึกยูวี
    ทนสารเคมี: ชั้นในทำจากเรซิ่นฟลูออรีนชนิดเททระฟลูออไรด์ (ชนิด ETFE) จึงทนต่อสารเคมีส่วนใหญ่ได้
    ความยืดหยุ่น: โครงสร้างลามิเนตมีความยืดหยุ่นเหนือกว่าเมื่อเทียบกับท่อฟลูออรีนชั้นเดียวที่มีจำหน่ายทั่วไป ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

    สเปคผลิตภัณฑ์

    ท่อเฟล็กซ์ฟลูออรีนยืดหยุ่นสูง สีดำ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    วัสดุ: ฟลูออโรโพลิเมอร์ (ชนิด ETFE) / โพลียูรีเทน (สีดำ) / โพลีเอไมด์อีลาสโตเมอร์

    สามารถซื้อสายยางและท่อ/ สายยางได้เป็นช่วงละ 1 เมตร นอกเหนือจากขนาดมาตรฐาน

    รหัสสินค้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ความดันขณะใช้งาน
    MPa
    รัศมีการดัดงอที่ยอมรับได้
    ที่ 20°C
    ช่วงอุณหภูมิใช้งานขนาดมาตรฐานน้ำหนักผลิตภัณฑ์สี
    มิลลิเมตรที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสมิลลิเมตร°Cม.กก. / ม้วน
    E-SJ-3 × 5-BK3 × 50-0.60-0.220-20 ถึง +80200.32สีดำ
    1001.60
    E-SJ-4×6-BK4×625200.40
    1002.00
    E-SJ-5×7-BK5×70-0.540200.48
    1002.41
    E-SJ-6 x 8-BK6 x 80-0.450200.56
    1002.82
    E-SJ-8 x 12-BK8 x 120-0.650201.54
    1007.69
    E-SJ-1/8" x 1/4" - BK3.18 x 6.3520200.58
    1002.91
    E-SJ-3/16" x 1/4" - BK4.57 x 6.350-0.545200.36
    1001.82
    E-SJ-1/4" x 3/8" - BK6.35 x 9.530-0.645200.98
    1004.90

    *ไม่มีข้อต่อฟิตติ้งเฉพาะด้านสำหรับท่อเฟล็กซ์ฟลูออรีนสีดำ <ชนิดนิ้ว> นี้ โปรดใช้ข้อต่อฟิตติ้งที่ซีลบนพื้นผิวด้านในของสายยาง