อุปกรณ์ปรับแต่งด้วยความร้อน สวิตช์ความดันดิจิตอลซีรีส์ DPS

แบรนด์ :
AIRTAC

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · นี่คือสวิตช์ความดันจากซีรีส์ DPS
    · มี 2 ประเภท: ติดตั้งเอาต์พุต NPN2 และติดตั้งเอาต์พุต PNP2

    Drawing

    ขั้วต่อ DIN

    อุปกรณ์ Thermal refined รุ่น DPS สวิตช์ความดันดิจิตอล รูปร่างภายนอก

    Grommet

    อุปกรณ์ปรับคุณภาพความร้อน ซีรีส์ DPS สวิตช์ความดันดิจิตอล รูปร่างภายนอก 2

    สเปคของผลิตภัณฑ์

    พาวเวอร์ซัพพลายอินพุตช่วงแรงดันไฟฟ้า12 ถึง 24 V DC ±10% กระเพื่อม p-p ต่ำกว่า 10%
    การวัดความดันของไหลใช้งานก๊าซที่ไม่กัดกร่อน
    ช่วง ความดัน สูงสุดDPSN1 (P1) -01: -100 kPa ถึง 100 kPa
    DPSN1 (P1) -10: -100 kPa ถึง 1,000 kPa
    ความดัน พิสูจน์DPSN1 (P1) -01: 200 kPa
    DPSN1 (P1) -10: 1,500 kPa
    ข้อผิดพลาดในการวัด±2% FS ±1 หลัก, ±1 หลัก (ที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25±3°C)
    ความสามารถในการทวนซ้ำ±0.2% FS ±1 หลัก
    ข้อผิดพลาดของอุณหภูมิ±3% FS ±1 หลัก (อ้างอิงที่ 25°C ช่วง 0 ถึง +50°C)
    ตัวแสดงผลวิธีการแสดงผลค่าการวัด 4 หลัก และค่าตั้งค่า 3-1/2 หลัก, จอแสดงผล LCD สองแถว
    สีแสดงผลจอแสดงผล 2 สี (สีแดง, สีเขียว)
    อัตรารีเฟรชการแสดงผล100 ms, 250 ms, 500 ms, 1,000 ms
    เอาต์พุตเอาท์พุตสวิตช์DPSN1: มาพร้อมกับเอาต์พุต NPN2
    DPSP1: มาพร้อมกับเอาต์พุต PNP2
    เอาท์พุตเปรียบเทียบNPN: แรงดันทนสูงสุด 30 V/100 mA, แรงดันตกค้าง < 1.5 V
    PNP: แรงดันทนสูงสุด 30 V/100 mA, แรงดันตกค้าง < 1.5 V
    เวลาตอบสนอง2 ms, 20 ms, 50 ms, 100 ms, 250 ms, 500 ms, 1,000 ms, 2,500 ms, 5,000 ms
    ความล่าช้าDPSN1 (P1) -01: 0.1, 0.2, 0.3: 0.8 (kPa)
    DPSN1 (P1) -10: 1, 2, 3: 8 (kPa)
    โหมดเอาท์พุตโหมด EASY, โหมดฮิสเทอรีซิส, โหมดตัวเปรียบเทียบแบบวินโดว์
    หน่วยความดันDPSN1 (P1) -01kPa, kgf/cm2, bar, psi, mmHg, inHg
    DPSN1 (P1) -10MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, cm. Hg, in. Hg
    ความทนทานต่อแรงสะเทือนทนทานต่อความถี่ 10 ถึง 500 Hz, ชนิดแอมพลิจูดสองค่า 10 มม., ทดสอบ 3 ครั้งในแต่ละทิศทาง XYZ
    คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกทนทานต่อแรงกระแทก 100 m/s2 3 ครั้งในแต่ละทิศทาง XYZ
    อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน0 ถึง + 50°C
    อุณหภูมิสำหรับจัดเก็บ-20 ถึง + 65°C
    ความชื้นในสภาพแวดล้อมการใช้งาน35% ถึง 80% RH (ไม่มีการควบแน่นหรือเป็นน้ำแข็ง)

    ส่วนแสดงผล/การทำงาน

    อุปกรณ์ปรับคุณภาพความร้อน ซีรีส์ DPS สวิตช์ความดันดิจิตอล ภาพที่เกี่ยวข้อง
    จำนวนชื่อ
    Aกุญแจเพิ่มตัวเลข
    Bกุญแจตั้งค่า/ยืนยัน
    Cกุญแจลดตัวเลข
    Dส่วนแสดงตัวเลขความดัน
    Eส่วนแสดงค่าความดันที่ตั้งไว้
    Fโคมไฟเอาต์พุต 1
    Gโคมไฟเอาต์พุต 2
    Hคอนเนคเตอร์สัญญาณเอาต์พุตและพาวเวอร์ซัพพลาย
    Jพอร์ทแรงดัน

    ข้อมูลในการช่วยเลือก

    รหัสสั่งซื้อ

    การสนับสนุนการเลือกสวิตช์ความดันดิจิตอลซีรีส์ DPS สำหรับอุปกรณ์ปรับแต่งความร้อน

    (หมายเหตุ) โครงสร้างการป้องกันสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟแบบกรัมเมตคือ IP63