เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง, เครื่องทำลมแห้ง ID20/ID30/ID40/ID60

ข้อควรระวัง
- ■ รายการสินค้า SMC
หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บโดยเฉพาะจะทยอยเผยแพร่ในภายภาคหน้า
■ สินค้าที่มีกำหนดจำหน่ายทางออนไลน์
หน้าข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะทยอยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในภายภาคหน้า
ชนิด CQ2/MG และอื่นๆ มีวางจำหน่ายแล้ว
*อุปกรณ์สุญญากาศ ชุดกรองลม FRL โซลินอยด์วาล์ว และสินค้าอื่นๆ จะมีหน้าสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งจะทยอยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในภายภาคหน้า
*ข้อมูลข้างต้นเผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคม 2018 - โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
เครื่องทำลมแห้งแบบใช้เม็ดสารดูดความชื้น เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการลมแห้งที่มีอุณหภูมิน้ำค้างต่ำ
[คุณสมบัติ]
· ผลิตลมแห้งที่มีอุณหภูมิน้ำค้างต่ำ -30 °C หรือน้อยกว่า
· ขนาดเล็กและน้ำหนักเบาโดยไม่ต้องมีฮีทเตอร์และบอร์ดควบคุมไฟฟ้า
· ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำค้างได้ด้วยไฟแสดงสถานะ (ชนิดไล่ความชื้นเม็ดสารได้เอง จึงซ่อมบำรุงได้ง่าย)
· ขนาดมาตรฐาน: 20, 30, 40, 60
· ชนิดเกลียว: Rc, G, NPT
· เฟสเดียว: 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz), เฟสเดียว: 110 V AC (50 Hz)
· เฟสเดียว: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz), เฟสเดียว: 220 V AC (50 Hz)
รายละเอียดจำเพาะของเครื่องทำลมแห้งแบบไม่ใช้ความร้อน ซีรีส์ ID

ลักษณะภายนอกของ ID400

ลักษณะภายนอกของ ID200
*รูปภาพลักษณะภายนอกเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น
รุ่น
| รุ่น | ID20□ | ID30□ | ID40□ | ID60□ |
|---|---|---|---|---|
| อัตราการไหลของลมออก L/min (ANR) | 80 | 155 | 330 | 780 |
| อัตราการไหลของลมที่รีไซเคิล L/min (ANR)* | 20 | 37 | 85 | 195 |
| อัตราการไหลของลมเข้า L/min (ANR) | 100 | 192 | 415 | 975 |
| ขนาดพอร์ท (ค่ากำหนด B) | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| น้ำหนัก (กก.) | 7 | 8.5 | 18.5 | 25 |
*: แรงดันลมเข้าที่ 0.7 MPa
รายละเอียดจำเพาะ
| รุ่น | ID20□ | ID30□ | ID40□ | ID60□ |
|---|---|---|---|---|
| ของไหลที่ใช้ได้ | ลมอัด | |||
| ความดันใช้งาน (MPa) | 0.3 ถึง 1.0 | 0.3 ถึง 0.9 | ||
| อุณหภูมิลมเข้า (°C) | 5 ถึง 50 | |||
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C) | 2 ถึง 50 | |||
| แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ | ดู "วิธีการสั่งซื้อ" ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต | |||
| อัตราการกินไฟ | 30 W | |||
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ในบ้าน | |||
หมายเหตุ) แรงดันลมเข้า: 0.7 MPa, อุณหภูมิลมเข้า: 35 °C, อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก: -30 °C
แผนภาพโครงสร้างแสดงหลักการทำงาน

แผนภาพโครงสร้างแสดงหลักการทำงาน
ลมอัดที่ไหลเข้ามายังด้าน IN จะเคลื่อนผ่านโซลินอยด์วาล์ว 4 ทางและถูกดูดความชื้นที่กระบอกดูดความชื้น T1 จนได้ลมที่แห้งและไหลออกที่ด้าน OUT ในขณะเดียวกัน ลมแห้งบางส่วนจะไหลผ่านออริฟิส O2 และไปไล่ความชื้นออกจากเม็ดสารที่กระบอกทำลมแห้ง T2 จากนั้นจะไหลผ่านโซลินอยด์วาล์วโดยนำความชื้นไปด้วยและปล่อยออกสู่บรรยากาศ หลังผ่านไประยะเวลาหนึ่งวาล์วควบคุมจะทำงาน เพื่อให้ลมอัดสลับไปเข้า T 2เพื่อดูดความชิ้นออกจากลมอัด ส่วน T1 จะทำการไล่ความชื้นออกจากเม็ดสารแทน เป็นอย่างนี้สลับกันไปมาเพื่อผลิตลมแห้งได้อย่างต่อเนื่อง
แผนภาพระบบการทำงาน

แผนภาพระบบการทำงาน
ชาร์ตเวลา

ชาร์ตเวลา
แผนภาพวงจรไฟฟ้า

สำหรับ ID□00, ID□01
แหล่งจ่ายไฟ (ดู "วิธีการสั่งซื้อ" ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต)
| สัญลักษณ์ | ลักษณะ |
|---|---|
| SOL. 1 | โซลินอยด์วาล์ว 4 พอร์ท |
| SOL. 2 | โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท |
| F | ฟิวส์ |
| SW | สแน็ปสวิตช์ |

สำหรับ ID□05, ID□06
แหล่งจ่ายไฟ (ดู "วิธีการสั่งซื้อ" ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต)
| สัญลักษณ์ | ลักษณะ |
|---|---|
| PL | โคมไฟ |
| LS1, 2 | ไมโครสวิตช์ |
| M | ไทม์มิ่งมอเตอร์ |
| R | ความต้านทาน |