เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง, เครื่องทำลมแห้ง, สารให้ความเย็น R134a (HFC) IDH4/IDH6/IDHA4/IDHA6

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ■ รายการสินค้า SMC
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บโดยเฉพาะจะทยอยเผยแพร่ในภายภาคหน้า

    ■ สินค้าที่มีกำหนดจำหน่ายทางออนไลน์
    หน้าข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะทยอยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในภายภาคหน้า
    ชนิด CQ2/MG และอื่นๆ มีวางจำหน่ายแล้ว
    *อุปกรณ์สุญญากาศ ชุดกรองลม FRL โซลินอยด์วาล์ว และสินค้าอื่นๆ จะมีหน้าสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งจะทยอยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในภายภาคหน้า
    *ข้อมูลข้างต้นเผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคม 2018
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

เครื่องทำลมแห้งที่สามารถให้ลมอัดที่มีคุณภาพมั่นคงในทุกฤดูกาล
[คุณสมบัติ]
· จ่ายลมสะอาด แห้ง ที่ผ่านการควบคุมอุณหภูมิและแรงดัน
· ใช้กับแหล่งจ่ายไฟได้ทั่วโลก
· ขนาดกะทัดรัดและประหยัดพื้นที่
· ติดตั้งใกล้กับผนังได้
· แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ: เฟสเดียว 100/200/230 V AC (50/60 Hz)
· ได้มาตรฐาน RoHS

รายละเอียดจำเพาะของน้ำยาทำความเย็น R134a (HFC) ซีรีส์ IDH□

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ IDH□

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ IDH□

ขนาด

  • อัตราลมอัดที่ยอมรับได้: 400 L/min (ANR)
  • ขนาดปั๊มลม: 3.7 kW
  • อัตราลมอัดที่ยอมรับได้: 600 L/min (ANR)
  • ขนาดปั๊มลม: 5.5 kW

แผนภาพโครงสร้างแสดงหลักการทำงาน (วงจรลม / น้ำยาทำความเย็น)

แผนภาพโครงสร้างแสดงหลักการทำงาน (วงจรลม / น้ำยาทำความเย็น)

แผนภาพโครงสร้างแสดงหลักการทำงาน (วงจรลม / น้ำยาทำความเย็น)

วงจรลม

ลมที่ร้อน ชื้น จะไหลเข้ามายังสินค้าและถูกทำให้เย็นด้วยคูลเลอร์ น้ำที่ควบแน่นในขั้นตอนนี้จะถูกแยกออกจากลมด้วยตัวแยกหยดน้ำและระบายออกโดยอัตโนมัติ แรงดันของลมแห้งจะถูกปรับด้วยตัวปรับความดัน จากนั้นละอองน้ำมันและอนุภาคของแข็งจะถูกกรองออกด้วยตัวกรองละอองขนาดเล็กที่มีตัวกรองขั้นต้นและตัวกรองละอองแบบละเอียด อุณหภูมิของลมที่แห้งและบริสุทธิ์สูงจะถูกปรับด้วยฮีทเตอร์ และจ่ายไปยังท่อลมออกต่อไป

*รุ่นที่ไม่มีตัวกรองจะไม่สามารถใช้งานได้

วงจรน้ำยาทำความเย็น

แก๊ส HFC ที่อยู่ในวงจรน้ำยาทำความเย็นจะถูกอัดด้วยคอมเพรสเซอร์ และทำให้เย็นจนเป็นของเหลวด้วยคอนเดนเซอร์ เมื่อไหลผ่านท่อแคพิลลารี แก๊ส HFC จะถูกปรับและลดอุณหภูมิ ขณะที่ไหลผ่านส่วนที่เป็นคูลเลอร์ แก๊สจะกลายเป็นไออย่างรวดเร็วและพาความร้อนออกจากลมอัด และถูกดูดกลับไปยังคอมเพรสเซอร์ วาล์วควบคุมจะเปิดออกเมื่อลมอัดถูกทำให้เย็นอย่างเพียงพอแล้ว และป้องกันไม่ให้น้ำที่ควบแน่นกลายเป็นน้ำแข็งเมื่อได้รับความเย็นมากเกินไป

รายละเอียดจำเพาะมาตรฐาน

รายละเอียดจำเพาะรุ่น
IDH4-10□IDH4-20□IDHA4-23□IDH6-10□IDH6-20□IDHA6-23□
ช่วงการใช้งาน*3ของไหลที่ใช้ได้ลมอัด
อัตราลมอัดที่ยอมรับได้*1100 ถึง 500 L/min (ANR)200 ถึง 800 L/min (ANR)
อุณหภูมิลมเข้า5 ถึง 40°C
แรงดันลมเข้า0.3 ถึง 1.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน15 ถึง 35 °C (ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 85%)
ช่วงการปรับอุณหภูมิลมออก*215 ถึง 30 °C
ช่วงแรงดันตั้งค่าของลมออก0.15 ถึง 0.85 MPa
(แรงดันลมเข้าควรมีค่ามากกว่าแรงดันลมออกอย่างน้อย 0.15 MPa)
ภาวะพิกัดอัตราลมอัดที่ยอมรับได้400 L/min (ANR)600 L/min (ANR)
แรงดันลมเข้า0.7 MPa
อุณหภูมิลมเข้า35°C
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน30°C
อุณหภูมิตั้งค่าของลมออก30°C
ประสิทธิภาพตามพิกัด*4อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก10°C
ความเสถียรของอุณหภูมิลมออก*5±0.1 °C (อาจแตกต่างกันไปตามภาวะการใช้งาน)
ความแม่นยำในการแสดงอุณหภูมิลมออก±0.5 °C (รวมความแม่นยำของเซ็นเซอร์)
รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟ*6เฟสเดียว 100 V AC
(50/60 Hz)
เฟสเดียว 200 V AC
(50/60 Hz)
เฟสเดียว 230 V AC
(50/60 Hz)
เฟสเดียว 100 V AC
(50/60 Hz)
เฟสเดียว 200 V AC
(50/60 Hz)
เฟสเดียว 230 V AC
(50/60 Hz)
กระแสไฟฟ้าใช้งาน4.2 A2.1 A2.1 A9.4 A4.8 A4.8 A
ความจุเบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว10 A5 A5 A15 A10 A10 A
อินพุตจากปั๊มลม180/200 W 50/60 Hz385/440 W 50/60 Hz
อินพุตจากฮีทเตอร์220 W420 W
รายละเอียดจำเพาะของตัวกรองภายใน*7ความละเอียดในการกรอง0.01 µm (ประสิทธิภาพการกรอง 99.9%)
ความสะอาดของตัวกรองที่ด้านลมออกอนุภาคขนาด 0.3 µm ขึ้นไป: ไม่เกิน 3.5 particles/L (ANR)
วิธีควบคุมอุณหภูมิใช้ฮีทเตอร์, ควบคุมแบบ PID
ชนิดน้ำยาทำความเย็น / การเติมน้ำยาทำความเย็นR134a / 0.14 กก.R134a / 0.26 กก.
ระดับเสียงรบกวน (ค่าอ้างอิง)*852 dB (A)55 dB (A)
น้ำหนัก26 กก.37 กก.
เส้นผ