เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ชนิดตู้, สารให้ความเย็น R407C (HFC), ช่องอากาศเข้าแบบอุณหภูมิสูง, ซีรีส์ IDU□E

ข้อควรระวัง
- ■ รายการสินค้า SMC
หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บโดยเฉพาะจะทยอยเผยแพร่ในภายภาคหน้า
■ สินค้าที่มีกำหนดจำหน่ายทางออนไลน์
หน้าข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะทยอยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในภายภาคหน้า
ชนิด CQ2/MG และอื่นๆ มีวางจำหน่ายแล้ว
*อุปกรณ์สุญญากาศ ชุดกรองลม FRL โซลินอยด์วาล์ว และสินค้าอื่นๆ จะมีหน้าสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งจะทยอยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในภายภาคหน้า
*ข้อมูลข้างต้นเผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคม 2018 - โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
เครื่องทำลมแห้งแบบใช้ความเย็น ปกป้องอุปกรณ์นิวเมติกส์จากความชื้น
[คุณสมบัติ]
· ขจัดความชื้นออกจากลมอัดที่ส่งมาจากปั๊มลม เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์นิวเมติกส์เสียหายจากความชื้น
· ทนต่อการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้นด้วยการใช้ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่ทำจากสแตนเลส
รายละเอียดจำเพาะของน้ำยาทำความเย็น R134a (HFC), ชนิดอุณหภูมิลมเข้าสูง, ซีรีส์ IDU□E

สัญลักษณ์ JIS
รายละเอียดจำเพาะมาตรฐาน
| รายละเอียดจำเพาะ | รุ่น | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อุณหภูมิลมเข้าสูง | |||||||
| IDU22E | IDU37E | IDU55E | IDU75E | ||||
| ช่วงการใช้งาน*3 | ของไหลที่ใช้ได้ | ลมอัด | |||||
| อุณหภูมิลมเข้า (°C) | 5 ถึง 80 | ||||||
| แรงดันลมเข้า (MPa) | 0.15 ถึง 1.0 | ||||||
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (ความชื้น) (°C) | 2 ถึง 40 (ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 85%) | ||||||
| *4 | อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ m3/min | ภาวะมาตรฐาน (ANR)*1 | 50 Hz | 3.9 | 5.7 | 8.4 | 11.0 |
| 60 Hz | 4.3 | 6.1 | 9.8 | 12.5 | |||
| ภาวะที่เข้าสู่ปั๊มลม*2 | 50 Hz | 4.1 | 6.1 | 8.9 | 11.7 | ||
| 60 Hz | 4.6 | 6.5 | 10.4 | 13.3 | |||
| แรงดันลมเข้า (MPa) | 0.7 | ||||||
| อุณหภูมิลมเข้า (°C) | 55 | ||||||
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C) | 32 | ||||||
| อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก (°C) | 10 | ||||||
| แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ (ความถี่) | เฟสเดียว: 230 V AC ±10% (50 Hz) สามเฟส 200 V AC (50 Hz) สามเฟส 200/220 V AC (60 Hz) | ||||||
| รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้า | อัตราการกินไฟ*5 (W) 50/60 Hz | 3 เฟส 200 V | 1,100/1,450 | 1,570/2,050 | 2,200/2,850 | ||
| เฟสเดียว 230 V (50 Hz) | 960 | 1,570 | 2,300 | ||||
| กระแสไฟฟ้าใช้งาน*5 (A) 50/60 Hz | 3 เฟส 200 V | 4.2/4.8 | 6.7/7.3 | 8.2/9.3 | |||
| เฟสเดียว 230 V (50 Hz) | 4.3 | 6.9 | 10.7 | ||||
| พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดที่ใช้ได้*6 (A) (ความไวต่อกระแสไฟฟ้ารั่ว 30 mA) | 3 เฟส 200 V | 10 | 15 | ||||
| เฟสเดียว 230 V (50 Hz) | 10 | 20 | |||||
| น้ำยาทำความเย็น | R407C (HFC) | ||||||
| การเติมน้ำยาทำความเย็น (กก.) | 3 เฟส 200 V | 0.47 | 0.83 | 0.55 | 0.745 | ||
| เฟสเดียว 230 V | 0.45 | 0.76 | 0.55 | 0.745 | |||
| ระบายอัตโนมัติ | ชนิดลูกลอย (แบบปกติเปิด) | ||||||
| ขนาดพอร์ท | R1 | R1 1/2 | R2 | ||||
| น้ำหนัก (กก.) | 90 | 130 | 160 | 166 | |||
| สีเคลือบ | พาแนลบอดี้: สี Urban white 1 ฐาน: สี Urban gray 2 | ||||||
| เอาท์พุตปั๊มลมที่ใช้ได้ (อ้างอิง) สำหรับชนิดสกรู (kW) | 22 | 37 | 55 | 75 | |||
*1: อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ภายใต้ภาวะมาตรฐาน (ANR) (20 °C, ความดันบรรยากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์ 65%)
*2: อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ภายใต้ภาวะที่เข้าสู่ปั๊มลม (32 °C, ความดันบรรยากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์ 75%)
*3: ช่วงการใช้งานไม่รับประกันการใช้งานที่พิกัดอัตราลมอัดที่ยอมรับได้
*4: หากสภาพการใช้งานแตกต่างจากค่าพิกัด ให้เลือกรุ่นตาม “การเลือกรุ่น” ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
*5: ค่าดังกล่าวเป็นค่าอ้างอิงภายใต้ภาวะพิกัดเท่านั้น และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน ห้ามใช้ค่าดังกล่าวในการตั้งเทอร์มอลรีเลย์ และอื่นๆ
*6: สินค้าที่ไม่มีอุปกรณ์เสริม R จะไม่มีเบรกเกอร์ ต้องสั่งซื้อเบรกเกอร์แยกต่างหาก
แผนภาพโครงสร้างแสดงหลักการทำงาน (วงจรลม / น้ำยาทำความเย็น)

แผนภาพโครงสร้างแสดงหลักการทำงาน: IDU22E/IDU37E/IDU5