ท่อควบคุมความชื้น, ซีรีส์ IDK

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ท่อควบคุมความชื้น, ซีรีส์ IDK
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ป้องกันการควบแน่นในกระบอกสูบขนาดเล็กและกระบอกลมจับยึดชิ้นงาน
· ขับไอน้ำภายในออกมา
· ไม่จำเป็นต้องใช้พาวเวอร์ซัพพลายหรือวิศวกรรมเพิ่มเติม
· เพียงแค่ติดตั้งท่อควบคุมความชื้นลงในการตั้งค่าที่มีอยู่แล้วได้เลย

ท่อควบคุมความชื้น, รายละเอียดจำเพาะของซีรีส์ IDK

ชนิดตรง

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ IDK (ชนิดตรง )

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ IDK (ชนิดตรง )

ลักษณะภายนอกของปลอกด้านใน

ลักษณะภายนอกของปลอกด้านใน

รุ่นIDK02IDK04IDK06
ของไหล*1อากาศอัด
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
อุณหภูมิใช้งาน0 ถึง 60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน*2)ภายในอาคารที่ไม่มีการระเหยของน้ำ ฯลฯ (0 ถึง 40°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 75%)
รัศมีการดัดงอต่ำสุด*3) มม.102040
จำนวนของการควบคุมความชื้น
ท่อ
2 ชิ้น
สีโปร่งใส [เมื่อเวลาผ่านไปจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล แต่ไม่ส่งผลต่อฟังก์ชันการทำงาน]
ส่วนประกอบที่ใช้งานร่วมกัน*4)KQ2
วัสดุฟลูออโรโพลิเมอร์

*1: ใช้ท่อควบคุมความชื้นกับเครื่องเป่าลมเย็นและเครื่องแยกละอองที่ติดตั้งในท่ออากาศอัดด้านบน ประสิทธิภาพการป้องกันการควบแน่นอาจลดลงได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอากาศอัด (น้ำมัน จุดน้ำค้าง) ที่ให้มา
*2: ใช้สินค้าในสภาพแวดล้อมการใช้งานที่มีความชื้นต่ำ ประสิทธิภาพการป้องกันการควบแน่นอาจลดลงได้หากใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง
*3: รัศมีการดัดงอต่ำสุดคือค่าที่ท่อควบคุมความชื้นเกิดการหักงอหรือเรียบแบนที่อุณหภูมิ 20°C ระวังอย่าให้ท่อหรือปลอกด้านในหักงอหรือเรียบแบนในระหว่างใช้งานจริง
*4: ติดตั้งปลอกด้านในเรียบร้อยแล้ว และไม่สามารถถอดออกได้ หากปลอกด้านในหลุด ให้ใส่ปลอกเข้าไปใหม่ก่อนติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ
*5: ห้ามตัดท่อ

Drawing

Drawing ระบุขนาดชนิดตรง

Drawing ระบุขนาดชนิดตรง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
D
ค่าความยาวที่กำหนด
X
ความยาวทั้งหมด
L
IDK02-1002 × 1.2100120
IDK02-200200220
IDK04-1004 × 2.5100140
IDK04-200200240
IDK06-1006 × 4100140
IDK06-200200240

*ขนาดที่ความชื้นสัมพัทธ์ 40% ขนาดอาจเปลี่ยนแปลงได้หากความชื้นสัมพัทธ์เปลี่ยนแปลง

ชนิดรูปทรงของคอยล์

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ IDK (ชนิดม้วน)

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ IDK (ชนิดม้วน)

รุ่นIDK04-□-C1IDK06-□-C1
ของไหล*1อากาศอัด
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
อุณหภูมิของไหล0 ถึง 60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน*2ภายในอาคารที่สินค้าไม่ระเหยเป็นน้ำ ฯลฯ (0 ถึง 40°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 75%)
จำนวนของท่อควบคุมความชื้น2 ชิ้น
สีโปร่งใส [เมื่อเวลาผ่านไปจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
แต่ไม่ส่งผลต่อฟังก์ชันการทำงาน]
ส่วนประกอบที่ใช้งานร่วมกัน*3)KQ2
วัสดุฟลูออโรโพลิเมอร์

*1: ใช้ท่อควบคุมความชื้นกับเครื่องเป่าลมเย็นและเครื่องแยกละอองที่ติดตั้งในท่ออากาศอัดด้านบน ประสิทธิภาพการป้องกันการควบแน่นอาจลดลงได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอากาศอัด (น้ำมัน จุดน้ำค้าง) ที่ให้มา
*2: ใช้สินค้าในสภาพแวดล้อมการใช้งานที่มีความชื้นต่ำ ประสิทธิภาพการป้องกันการควบแน่นอาจลดลงได้หากใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง
*3: ติดตั้งปลอกด้านในเรียบร้อยแล้ว และไม่สามารถถอดออกได้ หากปลอกด้านในหลุด ให้ใส่ปลอกเข้าไปใหม่ก่อนติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ

Drawing (ต่อท่อ)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

Drawing ระบุขนาดของ IDK04-100-C1

Drawing ระบุขนาดของ IDK04-100-C1

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)