วาล์วควบคุมความเร็วแบบป้องกันการกระทุ้ง รุ่นมาตรฐาน ชนิดข้องอโลหะ, ซีรีส์ AS□2□0-T

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • รูปภาพผลิตภัณฑ์อาจเป็นเพียงภาพแทนผลิตภัณฑ์จริงเท่านั้น ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

วาล์วควบคุมความเร็ว เพื่อป้องกันการทำงานด้วยตนเองโดยไม่ได้ตั้งใจ
[คุณสมบัติ]
· สามารถปรับอัตราการไหลได้โดยใช้เครื่องมือเฉพาะ
· รุ่นมาตรฐาน
· ชนิดข้องอโลหะ
· เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
· ขนาดบอดี้: มาตรฐาน M5, มาตรฐาน 1/8 และ 1/4, มาตรฐาน 3/8 และมาตรฐาน 1/2
· การควบคุม: การไหลขาออก/ขาเข้า

รายละเอียดจำเพาะของวาล์วควบคุมความเร็วแบบป้องกันการกระทุ้ง รุ่นมาตรฐาน ชนิดข้องอโลหะ, ซีรีส์ AS□2□0-T

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ AS□2□0-T

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ AS□2□0-T

ซีรีส์ AS□2□0-T สัญลักษณ์ JIS

ซีรีส์ AS□2□0-T สัญลักษณ์ JIS

สเปครุ่น
AS12□0-M5AS12□0-U10/32AS22□0-□01
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อM5 × 0.810-32UNF1/8
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1 MPa
แรงดันใช้งานต่ำสุด0.1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง + 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
การไหลที่ถูกควบคุม
การไหลอิสระ
อัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR)105230
Sonic conductance dm3 / (s·bar)0.320.7
วิกฤติ
อัตราส่วนความดัน
การไหลที่ถูกควบคุม0.20.25
การไหลอิสระ0.40.2
สเปครุ่น
AS22□0-□02AS32□0-□02AS32□0-□03AS42□0-□04
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ1/41/4 และ 3/8*43/81/2
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.8 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1 MPa
แรงดันใช้งานต่ำสุด0.1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง + 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
การไหลที่ถูกควบคุม
การไหลอิสระ
อัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR)4609201,700
Sonic conductance dm3 / (s·bar)1.42.85.2
วิกฤติ
อัตราส่วนความดัน
การไหลที่ถูกควบคุม0.30.250.25
การไหลอิสระ0.30.20.3

*1: อัตราการไหลที่ความดัน 0.5 MPa และอุณหภูมิ 20°C
*2: สามารถแยกแยะชนิดควบคุมการไหลขาเข้าและขาออกได้ด้วยสัญลักษณ์ทิศทางการไหลบนบอดี้เรซิน
*3: ส่วนประกอบทองเหลืองทั้งหมดผ่านการชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า โดยเป็นไปตามมาตรฐาน
*4: หากเป็นรุ่น AS32□0-□02 เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียวใน (ด้านวาล์วโซลินอยด์) จะเป็น 3/8

Drawing แสดงโครงสร้าง

ชนิดควบคุมการไหลขาออก

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิด M5 และ U10/32 1

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิด M5 และ U10/32 1

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิด M5 และ U10/32 2

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิด M5 และ U10/32 2

Drawing แสดงโครงสร้างของรุ่น AS3200-02

Drawing แสดงโครงสร้างของรุ่น AS3200-02

ชนิดควบคุมการไหลขาเข้า

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิด M5 และ U10/32 1

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิด M5 และ U10/32 1

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิด M5 และ U10/32 2

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิด M5 และ U10/32 2

Drawing แสดงโครงสร้างของรุ่น AS3210-02

Drawing แสดงโครงสร้างของรุ่น AS3210-02