KE□ Series วาล์วปล่อยความดันตกค้าง พร้อมซิงเกิลแอ๊คชั่นฟิตติ้ง

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปล่อยความดันตกค้างในกระบอกสูบเพียงกดปุ่มครั้งเดียว
· ง่ายต่อการใช้งานด้วยปุ่มกด
· ท่อที่ใช้สามารถหาได้ง่าย ใช้งานได้ทั้งซิงเกิลแอ๊คชั่นฟิตติ้งหรือเกลียว Rc
· เวลาระบายแรงดันตกค้าง: ประมาณ 7 วินาที (เวลาที่ต้องใช้ในการลดจาก 0.5 MPa ไปเป็น 0.05 MPa)

รายละเอียดจำเพาะของวาล์วระบายแรงดันตกค้างพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ KE□

ลักษณะภายนอกของวาล์วพร้อมตัวป้องกันปุ่มกดและฟิตติ้งแบบสวมเร็ว

ลักษณะภายนอกของวาล์วพร้อมตัวป้องกันปุ่มกดและฟิตติ้งแบบสวมเร็ว

ลักษณะภายนอกของวาล์วที่ไม่มีตัวป้องกันปุ่มกดและฟิตติ้งแบบสวมเร็ว

ลักษณะภายนอกของวาล์วที่ไม่มีตัวป้องกันปุ่มกดและฟิตติ้งแบบสวมเร็ว

ลักษณะภายนอกของวาล์ว พร้อมตัวป้องกันปุ่มกดและเกลียว Rc

ลักษณะภายนอกของวาล์ว พร้อมตัวป้องกันปุ่มกดและเกลียว Rc

สัญลักษณ์ของซีรีส์ KE□

สัญลักษณ์ของซีรีส์ KE□

รุ่นไม่มีตัวป้องกันปุ่มกดKEA06KEA08KEA10KEA12
มีตัวป้องกันปุ่มกดKEB06KEB08KEB10KEB12
เกลียว Rc พร้อมตัวป้องกันปุ่มกดKEC-02KEC-03
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อหรือเกลียวเชื่อมต่อที่ใช้ได้⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)⌀⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), Rc 1/4⌀⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.), Rc 3/8
วัสดุท่อที่ใช้งานได้ไนล่อน, ไนล่อนอ่อน, โพลียูรีเทน, FEP, PFA
ของไหลอากาศ
ช่วงความดันที่ใช้งาน0 ถึง 1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
A⇔B
ไนล่อน13.1 มม.226.1 มม.241.5 มม.258.3 มม.2
โพลียูรีเทน13.1 มม.218.0 มม.229.5 มม.246.1 มม.2
พื้นที่หน้าตัดประสิทธิภาพสูงสำหรับการระบายความดันตกค้าง1.8 มม.2

ตัวอย่างวงจร (การระบายความดันตกค้างในกระบอกลม)

ตัวอย่างวงจรซีรีส์ KE□

ตัวอย่างวงจรซีรีส์ KE□

  • ใช้งานง่ายด้วยปุ่มกด
  • ชิ้นส่วนท่อมีแบบฟิตติ้งแบบสวมเร็วและแบบเกลียว Rc ให้เลือก
    เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้: ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 6 มม.), ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 8 มม.), ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 10 มม.) และ ⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 12 มม.)
    เกลียวเชื่อมต่อ Rc: 1/4, 3/8
  • เวลาระบายแรงดันตกค้าง: ประมาณ 7 วินาที (เวลาที่ต้องใช้ในการลดจาก 0.5 MPa ไปเป็น 0.05 MPa)

ตัวอย่างเวลาระบายแรงดันตกค้างของกระบอกลม

กราฟของตัวอย่างเวลาระบายแรงดันตกค้างของซีรีส์ KE□

กราฟของตัวอย่างเวลาระบายแรงดันตกค้างของซีรีส์ KE□

Drawing

วาล์วไม่มีตัวป้องกันปุ่มกด / มีฟิตติ้งแบบสวมเร็ว: KEA

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ KEA

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ KEA

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้⌀DL1L2QWMน้ำหนัก
(กรัม)
KEA06612.824215.3131710
KEA08815.22723615.418.515
KEA101018.529<