วาล์วควบคุมความเร็ว พร้อมวาล์วระบายแรงดันตกค้าง แบบมาตรฐาน ซีรีส์ AS□□□□E

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวควบคุมความเร็วมาพร้อมกับวาล์วสำหรับปล่อยความดันตกค้าง
· ปุ่มกดเพื่อปล่อยความดันตกค้าง
· ปุ่มกดสีแดงสำหรับการปล่อยความดัน

รายละเอียดจำเพาะของวาล์วควบคุมความเร็ว พร้อมวาล์วระบายแรงดันตกค้างแบบมาตรฐาน ซีรีส์ AS□□□□E

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ AS□□□□E

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ AS□□□□E

ซีรีส์ AS□□□□E สัญลักษณ์ JIS

ซีรีส์ AS□□□□E สัญลักษณ์ JIS

รุ่น / อัตราการไหล และค่า Sonic conductance

รุ่นขนาด พอร์ตเชื่อมต่อการไหลอิสระการไหลที่ถูกควบคุมน้ำหนัก
g
อัตราการไหล
L/min
(ANR)
Sonic conductance
dm3 / (s·bar)
อัตราส่วนความดันวิกฤตอัตราการไหล
L/min
(ANR)
Sonic conductance
dm3 / (s·bar)
อัตราส่วนความดันวิกฤต
AS2000E-011/83400.940.352500.70.290
AS2000E-021/4115
AS3000E-021/48102.38102.3130
AS3000E-033/8
AS4000E-021/41,6704.61,6704.6225
AS4000E-033/8
AS4000E-041/2

*ค่าอัตราการไหลจะวัดที่ความดัน 0.5 MPa และอุณหภูมิ 20°C

วาล์วหรี่: ลักษณะอัตราการไหล

  • *ลักษณะอัตราการไหลเป็นค่าแทน
กราฟลักษณะอัตราการไหลของรุ่น AS2000E

กราฟลักษณะอัตราการไหลของรุ่น AS2000E

กราฟลักษณะอัตราการไหลของรุ่น AS3000E

กราฟลักษณะอัตราการไหลของรุ่น AS3000E

กราฟลักษณะอัตราการไหลของรุ่น AS4000E

กราฟลักษณะอัตราการไหลของรุ่น AS4000E

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้างของรุ่น AS2000E/AS3000E

Drawing แสดงโครงสร้างของรุ่น AS2000E/AS3000E

หมายเลขPart nameรุ่น
AS2000EAS3000E
1ตัวเครื่องซิงค์อัลลอยอลูมิเนียมอัลลอย
2เข็มทองเหลืองทองเหลือง
3น็อตล็อคทองเหลืองทองเหลือง
4แกนวาล์ว
5มือจับอะลูมิเนียมอัลลอย (ทาสีแดง)อะลูมิเนียมอัลลอย (ทาสีแดง)
6ปุ่มกดPOM (สีแดง)POM (สีแดง)
7ฝาสเตนเลสสเตนเลส
หมายเลขPart nameวัสดุ
8วาล์วNBR
9สปริงสเตนเลส
10สกรูสี่แฉก (หัวร่ม)*
11“โอริงNBR

*AS2000E: สแตนเลส; AS3000E: ลวดเหล็กกล้า