ตัวควบคุมปริมาณลมพร้อมวาล์วปล่อยความดันตกค้าง พร้อมข้อต่อฟิตติ้งระบบสวมเร็ว AS □□□□ FE Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวควบคุมความเร็วมาพร้อมกับวาล์วสำหรับปล่อยความดันตกค้าง
· ปุ่มกดเพื่อปล่อยความดันตกค้าง
· ปุ่มกดสีแดงสำหรับการปล่อยความดัน

รายละเอียดจำเพาะของวาล์วควบคุมความเร็วพร้อมวาล์วระบายแรงดันตกค้าง พร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว, ซีรีส์ AS□□□□FE

เพียงกดปุ่มก็ระบายแรงดันตกค้างได้อย่างง่ายดาย

เพียงกดปุ่มก็ระบายแรงดันตกค้างได้อย่างง่ายดาย

ภาพรูระบาย

ภาพรูระบาย

ซีรีส์ AS□□□□FE สัญลักษณ์ JIS

ซีรีส์ AS□□□□FE สัญลักษณ์ JIS

อัตราการไหลและค่า Sonic conductance

รุ่นAS22□1FE-01
AS23□1FE-01
AS22□1FE-02
AS23□1FE-02
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางขนาดตามมาตราเมตริก⌀⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)
⌀⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.)
⌀⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)
⌀⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)⌀⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.)
⌀⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)
การไหลที่ถูกควบคุม
การไหลอิสระ
อัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR)180230260390460
Sonic conductance
dm3 / (s·bar)
0.50.640.721.11.3
อัตราส่วนความดันวิกฤตการไหลที่ถูกควบคุม0.250.3
การไหลอิสระ0.20.3
รุ่นAS32□1FE
AS33□1FE
AS42□1FE
AS43□1FE
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางขนาดตามมาตราเมตริก⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)⌀⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.)⌀⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)
⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.)
⌀⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.)
การไหลที่ถูกควบคุม
การไหลอิสระ
อัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR)6607909201,5801,710
Sonic conductance
dm3 / (s·bar)
1.82.22.64.44.8
อัตราส่วนความดันวิกฤตการไหลที่ถูกควบคุม0.250.25
การไหลอิสระ0.20.3

*ค่าอัตราการไหลจะวัดที่ความดัน 0.5 MPa และอุณหภูมิ 20°C

วาล์วหรี่: ลักษณะอัตราการไหล

  • *ลักษณะอัตราการไหลเป็นค่าแทน
กราฟลักษณะอัตราการไหลของรุ่น AS2201FE-01 / AS2211FE-01 / AS2301FE-01 / AS2311FE-01

กราฟลักษณะอัตราการไหลของรุ่น AS2201FE-01 / AS2211FE-01 / AS2301FE-01 / AS2311FE-01

กราฟลักษณะอัตราการไหลของรุ่น AS2201FE-02 / AS2211FE-02 / AS2301FE-02 / AS2311FE-02

กราฟลักษณะอัตราการไหลของรุ่น AS2201FE-02 / AS2211FE-02 / AS2301FE-02 / AS2311FE-02

Drawing แสดงโครงสร้าง

ชนิดข้องอ

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดควบคุมการไหลขาออก

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดควบคุมการไหลขาออก

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดควบคุมการไหลขาเข้า

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดควบคุมการไหลขาเข้า

ชนิดยูนิเวอร์แซล

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดควบคุมการไหลขาออก

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดควบคุมการไหลขาออก

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดควบคุมการไหลขาเข้า

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดควบคุมการไหลขาเข้า