จอแสดงผล 3 สี พีวีซี สวิตช์ การไหลแบบดิจิตอลที่ รองรับการใช้งาน PF3W ซีรี่ส์

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ■สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อดู ใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณมี รหัสรุ่น/ Part number
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน แสดงผล 3 สี / 2 หน้าจอ
·ประเภทท่อ พีวีซี
· ขนาดเล็กกว่ารุ่นก่อนหน้า 40%
· เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
· ลดพื้นที่การวางท่อ
· อุณหภูมิของของไหลใช้งาน: 0 ถึง 90 °C
·จอแสดงผลแบบหมุนได้:ทวนเข็มนาฬิกา 90 ° / ตามเข็มนาฬิกา 225 °
· รองรับการใช้งานกับสารละลายเอทิลีนไกลคอล
ชนิด ไม่ใช้จาระบี
·เพิ่ม การ วัด อัตราการไหล 250 ลิตร / นาที
· ฟังก์ชั่นตัวบอกสถานะ
· คอนเนคเตอร์ช่วยลดภาระในการเชื่อมต่อสายไฟ
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
PF3W511-U25-2-R | จอแสดงผล 3 สี พีวีซี สวิตช์ การไหลแบบดิจิตอลที่ รองรับการใช้งาน PF3W ซีรี่ส์ | SMC | MISUMI ประเทศไทย