สวิตช์การไหลดิจิตอลแสดงผล 3 สี สำหรับวัดปริมาณการไหลของน้ำ PF3W Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง อ้างอิงรายละเอียดตามแค็ตตาล็อก

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รองรับการแสดงผล 3 สีและ 2 หน้าจอ
· มีขนาดเล็กกว่าสินค้าทั่วไป 40%
· ลดพื้นที่ในการต่อท่อ
อุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน: 0 ถึง 90 ℃
· หมุนจอแสดงผลได้
· หน้าจอสามารถหมุนได้ทีละ 45° ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพการติดตั้ง
· ใช้งานและมองเห็นได้ดีขึ้น
· ทวนเข็มนาฬิกา 90°, ตามเข็มนาฬิกา 225°
· สามารถใช้กับสารละลายในน้ำเอทิลีนไกลคอล
· ชนิดไม่หล่อลื่น
· เพิ่มอัตราการไหลที่วัด 250 L/min
· สามารถคัดลอกค่าที่ตั้งไปยังมอนิเตอร์แสดงการไหลดิจิทัลได้ถึง 10 หน้าจอในคราวเดียว
· ฟังก์ชั่นแสดงสถานะ
· เชื่อมต่อด้วยคอนเนคเตอร์ ประหยัดเวลาในการต่อสายไฟ