อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม, ชุดตัวกรองและปรับปริมาณลม + ตัวดักละอองน้ำมัน AC20D-B ถึง AC40D-B Series

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
- ภาพแสดงสินค้าใช้เพื่อวัตถุประสงค์การแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงทัศนวิสัยและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
· ถ้วยได้รับการป้องกันจากถ้วยครอบป้องกันโดยสมบูรณ์
& มองเห็นภายในได้จากทุกมุม (360°)
& nbsp ถ้วยรองได้รับปกป้องอย่างสมบูรณ์จากสภาพแวดล้อมภายนอกช่วยปรับปรุงความปลอดภัย
· สะดวกต่อการทำงาน
& nbsp ชิ้นส่วนถ้วยรองถูกรวมเป็นหนึ่งเดียว จึงสามารถเปลี่ยนถ้วยรองด้วยมือได้
· ลดขนาดพื้นที่ที่ต้องใช้ในการบำรุงรักษา
รายละเอียดจำเพาะของชุดกรองลม, กรองอากาศ + ตัวควบคุม + ตัวดักละอองน้ำมัน AC20D-B ถึง AC40D-B

ลักษณะภายนอก AC40D-B

สัญลักษณ์ JIS
สเปค มาตรฐาน
| รุ่น | AC20D-B | AC30D-B | AC40D-B | AC40D-06-B | |
|---|---|---|---|---|---|
| ส่วนประกอบ | ตัวปรับความดันพร้อมกรองอากาศ [AW] | AW20-B | AC30-B | AW40-B | AW40-06-B |
| ตัวดักละออง [AFM] | AFM20-A | AFM30-A | AFM40-A | AFM40-06-A | |
| ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 1/4 / 3/8 / 1/2 | 3/4 | |
| ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อเกจวัดความดัน [AW]*1 | 1/8 | ||||
| ของไหล | อากาศ | ||||
| อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของของไหลขณะทำงาน หมายเหตุ 2) | -5 ถึง +60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||||
| ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | ||||
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||||
| ตั้งค่าช่วงแรงดัน [AW] | 0.05 ถึง 0.85 MPa | ||||
| การกรอง [AW/AFM] | AW: 5 µm, AFM: 0.3 µm (ประสิทธิภาพการเก็บรวบรวม 99.9%) | ||||
| พิกัดการไหล (ลิตร/นาที [ANR])[AFM]*3 | 150 | 330 | 800 | 800 | |
| ความหนาแน่นของละอองน้ำมันที่ท่อทางออก [AFM]*4*5 | สูงสุด 1.0 มก./ม.3 (ANR) (≈ 0.8 ppm) | ||||
| วัสดุของถ้วย [AW/AFM] | โพลีคาร์บอเนต | ||||
| ถ้วยครอบป้องกัน [AW/AFM] | กึ่งมาตรฐาน (เหล็กกล้า) | อุปกรณ์มาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต) | |||
| โครงสร้าง [AW] | ประเภทระบายความดันได้ | ||||
| น้ำหนัก (กก.) | 0.32 | 0.62 | 1.15 | 1.25 | |
*1: สำหรับชนิดที่มีเกจวัดความดันสี่เหลี่ยมและชนิดที่มีสวิตช์ความดันดิจิตอล จะไม่มีสกรูเชื่อมต่อเกจวัดความดันมาให้
*2: สำหรับชนิดที่มีสวิตช์ความดันดิจิตอล: -5 ถึง + 50°C
*3: เงื่อนไข: ความดันที่ท่อทางเข้าของตัวดักละอองน้ำมันคือ 0.5 MPa อัตราการไหลจะแตกต่างกันไปตามแรงดันขาเข้า ให้อากาศไหลเวียนอยู่ในพิกัดการไหลเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลออกไปยังฝั่งทางออก
*4: ค่าความเข้มข้นเมื่อคอมเพรสเซอร์ปล่อยแรงดันเท่ากับ 30 มก./ม.3 (ANR)
*5: ซีลถ้วยและโอริงอื่น ๆ จะใช้จาระบีในปริมาณเล็กน้อย
ขนาด

Drawing บอกขนาด AC20D-B

Drawing บอกขนาด AC30D-B ถึง AC40D-06-B
(หน่วย: มม.)
| รุ่น | คุณสมบัติมาตรฐาน | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | A | B | C* | E | F | G | J | K | ขนาดการติดตั้งตัวยึด | |||||||
| M | Q1 | Q2 | R | S | U | V | |||||||||||
| AC20D-B | 1/8, 1/4 | 1/8 | 83.2 | 87.6 | 72.4 | — | 41.6 | 40 | 26 | 5 | 3 | ||||||