ชุดควบคุม ซีรีส์ IC สำหรับตัวปรับความดันระบบนิวเมติก-ไฟฟ้า

ข้อควรระวัง
- ■ การเลือกสินค้าและข้อมูลทางเทคนิคของกระบอกลมของ SMC
หน้าสินค้าแนะนำสามารถดูได้ ที่นี่
■ กลุ่มสินค้าของ SMC
หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยก จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป
คลิก ที่นี่ เพื่อดูใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลขรุ่น
■ ผลิตภัณฑ์ที่วางแผนไว้สำหรับจำหน่ายออนไลน์
หน้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้แบบเพิ่มเข้าไป
ชนิด CQ2/MG และอื่น ๆ มีวางจำหน่ายแล้ว คลิก ที่นี่ เพื่อตรวจสอบ
*อุปกรณ์สุญญากาศ, ชุดกรองลม FRL, โซลินอยด์วาล์ว ฯลฯ จะแสดงเฉพาะหน้าเว็บไซต์นี้แบบเพิ่มเข้าไป - โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อค
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
ตัวควบคุมสำหรับตัวปรับความดันระบบนิวเมติก-ไฟฟ้าที่แปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณอนาล็อก
[คุณสมบัติ]
· สัญญาณอินพุตแบบขนาน 10 บิต (สูงสุด) ตั้งค่าแรงดันได้ 2^10 = 1,024 สเต็ป
· ความดันเอาต์พุตตั้งไว้ล่วงหน้า 4 จุด มีจำหน่ายฟังก์ชันตั้งโปรแกรมได้ถึง 20 ขั้นตอน
· ฟังก์ชั่นสวิตช์ความดัน 4 จุด
· เอาต์พุตสวิตช์เปิดใช้งานโดยการตั้งค่าขีดจำกัดความดันบนและล่าง
· แรงดันไฟฟ้าและสัญญาณเอาท์พุต
· สามารถตั้งค่าแรงดันไฟเอาท์พุตและสัญญาณเอาท์พุตไปยังตัวปรับความดันระบบนิวเมติก-ไฟฟ้าได้ด้วยคีย์ที่แผงด้านหน้า
[การใช้งาน]
· สินค้านี้ส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกับซีรีส์ ITV0000 ที่ไม่มีฟังก์ชั่นแสดงผล
รายละเอียดจำเพาะชุดควบคุม ซีรีส์ IC สำหรับตัวปรับความดันระบบนิวเมติก-ไฟฟ้า

ตัวอย่างการเชื่อมต่อชุดควบคุม ซีรีส์ IC สำหรัตัวปรับความดันระบบนิวเมติก-ไฟฟ้า
*จ่ายไฟให้กับตัวควบคุมเท่านั้น
*ไม่มีฟังก์ชั่นอุปกรณ์ควบคุมการป้อนกลับ
| รุ่น | IC1□ | IC3□ | IC5□ | IC9□ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ช่วง ความดัน | 0.1 MPa | 0.5 MPa | 0.9 mpa | -0.9 MPa | |
| ทนต่อแรงดัน | 500 kPa | 1.5 MPa | 500 kPa | ||
| ของไหล | อากาศ-ก๊าซไม่กัดกร่อน | ||||
| ขนาดภายนอก | 48 × 48 × 100.5 | ||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 12 ถึง 24 V DC (15 W หรือมากกว่า), ระลอกคลื่น (pp) 1% หรือน้อยกว่า | ||||
| อินพุต | (1) จำนวนอินพุต: อินพุตสูงสุด 10 บิตจากซีเควนเซอร์ (ขนาน)*5 วิธีนำเข้า: หน้าสัมผัสไม่มีแรงดัน NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ ความกว้างของพัลส์ขั้นต่ำ: 50 msec (2) วิธีอินพุต: อินพุต 4 จุดพร้อมคีย์ (ช่วงเวลาสามารถกำหนดได้โดยการเขียนโปรแกรม) | ||||
| เอาท์พุตพาวเวอร์ซัพพลาย | 12 V DC (สูงสุด 300 mA) ความแม่นยำ 12 ถึง 14.4 V DC*2 | ||||
| 24 V DC (สูงสุด 300 mA) ความแม่นยำ 22.0 ถึง 26.8 V DC | |||||
| เอาท์พุตคำสั่ง | (1) 0 ถึง 10 V DC (ความต้านทาน เอาท์พุต 6.5 kΩ หรือมากกว่า ความแม่นยำ 0.5% F.S. หรือน้อยกว่า) (2) 4 ถึง 20 mA (ความต้านทาน เอาท์พุต 800 Ω หรือน้อยกว่า ความแม่นยำ 0.5% F.S. หรือน้อยกว่า) | ||||
| เอาท์พุตสวิตช์ | เอาท์พุต: 4 จุด ประเภทเอาท์พุต: เอาท์พุต NPN, PNP Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ ทนต่อแรงดันไฟฟ้า: สูงสุด 30 V กระแสไฟฟ้า: สูงสุด 100 mA แรงดันไฟฟ้าภายในลดลง: 1 V หรือต่ำกว่า สามารถสลับระหว่างโหมด NO และ NC ได้ | ||||
| การตอบสนองสวิตช์ | 5 ถึง 640 มิลลิวินาที | ||||
| จอแสดงผล | แสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟ: LED ไฟบอกสถานะ 3 สถานะ 1/2 หลัก (สีแดง) | ||||
| แรงดันไฟขาออกและตัวบ่งชี้สัญญาณปัจจุบัน: ไฟ LED แสดงสถานะ 1 หลัก (สีแดง) | |||||
| ไฟ LED สำหรับ RUN, CH, SW (สีแดงและสีเขียว) | |||||
| ความแม่นยำการแสดงผล*1 | ±0.5% F.S. ±1 หลัก (ที่อุณหภูมิ 25°C) | ||||
| แสดงอัตราการสุ่มตัวอย่าง | ประมาณ 4 ครั้ง/วินาที | ||||
| ลักษณะอุณหภูมิ | ±0.12% F.S. /°C | ||||
| บ่งชี้ข้อผิดพลาด | แสดงบนจอแสดงผล LED แสดง ความดัน | ||||
| ความต้านทาน | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง 50°C | |||
| ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -20 ถึง + 60°C | ||||
| ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | 0 ถึง 85% RH | ||||
| ความทนทานต่อแรงสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz, ทิศทางแอมพลิจูด 1.5 มม. X, Y, Z เป็นเวลา 2 ชม. สำหรับแต่ละตัว | ||||
| คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | 100 m/s2 (ประมาณ 10 G) ทิศทาง X, Y, Z | ||||
| กันน้ำ | แสดงผลเฉพาะยูนิตที่มีฝาปิดที่เทียบเท่ากับ IP65 เท่านั้น เทียบเท่ากับ IP40 แบบไม่มีฝาปิด | ||||
| ชนิดเซนเซอร์ | ประเภทมีเซนเซอร์ในตัว, ชนิดเซนเซอร์ภายนอก*3) | ||||
| การรักษาค่าที่กำหนดไว้ | 10 ปีเมื่อหมดพลังงาน (EEPROM) | ||||
| ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | M5 ตัวเมีย (ชนิดเซนเซอร์ในตัว) | ||||
| วัสดุ | ส่วนปิด: POM แสดง: PC ปะเก็น: NBR อะแดปเตอร์แผง: POM แสดงฝาครอบป้องกัน: PC | ||||
| น้ำหนัก | ประมาณ 330 กรัม (ชนิดเซนเซอร์ในตัว) ประมาณ 345 กรัม (ประเภทเซนเซอร์ภายนอก) | ||||
*1: ความแม่นยำในการแสดงผลคือความแม่นยำของจอแสดงผล LED เมื่อพอร์ตเซ็นเซอร์ของประเภทเซ็นเซอร์ในตัวได้รับแรงดัน
*2: ประเภทของเซ็นเซอร์ภายนอกมีข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟขาออกที่เหมือนกัน
*3: ไม่ได้ติดตั้งเซ็นเซอร์สำหรับประเภทเซ็นเซอร์ภายนอกมาด้วย และต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก
สามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ความดันใด ๆ ที่ส่งสัญญาณเอาท์พุตแบบอนาล็อกได้
เซนเซอร์แนะนำ: ซีรีส์ PSE530 (ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิต)
*4: ต้องใช้งานปุ่มเมื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม สินค้าแบบสั่งทำ (-X2) จะกลับสู่สถานะก่อนปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง
*5: สำหรับซีรีส์ ITV1000 ถึง 3000 อินพุต 10 บิต (ขนานกัน) ผ่านซีเควนเซอร์มีให้ใช้งานในรูปแบบ -X93, -X157 (ตามมาตรฐาน CE)
คำอธิบาย

คำอธิบายชิ้นส่วนชุด IC
| หมายเลข | ลักษณะ |
|---|---|
| (1) | จอแสดงผล OUT แสดงข้อมูลจำเพาะเอาท์พุตไปยังตัวปรับความดันไฟฟ้า-นิวเมติก |
| (2) | แสดง RUN จอแสดงผลสถานะอุปกรณ์ควบคุม |
| (3) | CH (ช่อง) แสดง (สำหรับอินพุต 4 จุด) ส่องสว่างช่องการเลือกแรงดันระหว่าง CH1 ถึง CH4 โดยเปิดเอาท์พุต |
| (4) | SW (สวิตช์) จอแสดงผลเอาท์พุต แสดงประเภทเอาท์พุตและสถานะเอาท์พุตของ SW1 ถึง 4 |