มอนิเตอร์ เซนเซอร์ ไฟฟ้าสถิตซีรีส์ IZE11

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

จอภาพ เซนเซอร์ ไฟฟ้าสถิตที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS ซึ่งสามารถติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน
[คุณสมบัติ]
·การตั้งค่าหน่วยขั้นต่ำ:0.001 kV (ที่± 0.4 kV), 0.1 kV ที่± 20 kV)
·แสดง ความแม่นยำ:± 0.5% FS±1 หลักหรือน้อยกว่า
· ฟังก์ชั่น แก้ไขระยะการตรวจจับ (แบบปรับได้ ทีละ 1 มม.)
·รองรับ เซนเซอร์ สองประเภท (± 0.4 kV, ± 20 kV) โดยใช้การเลือกช่วง
·จอแสดงผล 2 สี (แดง / เขียว)
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ โดย คอนเนคเตอร์
·แสดง ค่า สูงสุด / ค่า สุด
·ฟังก์ชั่นล็อคปุ่ม

สเปค เซนเซอร์ ตรวจ จับ ไฟฟ้าสถิต, ซีรี่ส์ IZE11

IZE11 ลักษณะภายนอก ซีรีส์

IZE11 ลักษณะภายนอก ซีรีส์

การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ โดย คอนเนคเตอร์

การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ โดย คอนเนคเตอร์

สามารถติดตั้ง เซนเซอร์ เพื่อให้พวกมัน หน้าสัมผัส แนวตั้งและแนวนอน ข้อต่อลด เวลาและแรงงานที่ต้องใช้ในการตัดแผง

สามารถติดตั้ง เซนเซอร์ เพื่อให้พวกมัน หน้าสัมผัส แนวตั้งและแนวนอน ข้อต่อลด เวลาและแรงงานที่ต้องใช้ในการตัดแผง

มิติ ผลิตภัณฑ์: □ 30 มม

จอแสดงผลสีแดงและสีเขียว 2 สีสามารถ คลองเลื่อย เป็น 4 รูปแบบการแสดงผลสี

จอแสดงผลสีแดงและสีเขียว 2 สีสามารถ คลองเลื่อย เป็น 4 รูปแบบการแสดงผลสี

แพทเทิร์นONOFF
(1)สีแดงสีเขียว
(2)สีเขียวสีแดง
(3)สีแดงสีแดง
(4)สีเขียวสีเขียว
รุ่นIZE11□
เซนเซอร์ การเชื่อมต่อสายไฟIZD10-110IZD10-510
จัดอันดับช่วงการวัด-0.4 kV ถึง +0.4 kV * 1-20kV ถึง +20 kV * 2
การตั้งค่าหน่วยขั้นต่ำ0.001 kV0.1 kV
การตั้งค่าระยะการวัด10 ถึง 50 มม25 ถึง 75 มม
แรงดันไฟเลี้ยง21.6 ถึง 26.4 V DC (24 V DC ± 10% หรือน้อยกว่าพร้อมการป้องกัน ขั้วกระแสไฟฟ้า พาวเวอร์ซัพพลาย )
การใช้กระแสไฟฟ้า50 mA หรือน้อยกว่า (ไม่รวม การใช้กระแสไฟฟ้า หน่วย เซนเซอร์ ปัจจุบัน)
เซนเซอร์ อินพุต1 ถึง 5 V DC ( อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร อินพุต: 1 MΩ)
-จำนวนอินพุต1 อินพุต
การป้องกันการป้อนข้อมูลด้วยการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน (สูงถึง 26.4 V)
ฮิสเทอรีซิสโหมด ฮิสเทอรีซิส: ตัวแปร
โหมด วงจรเปรียบเทียบ หน้าต่าง: ตัวแปร
สวิตช์ เอาต์พุตตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN หรือ PNP: 2 เอาท์พุท
-กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด80 mA
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้สูงสุด30 V DC (เอาต์พุต NPN)
แรงดันตกค้าง1 V หรือน้อยกว่า (มี โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า 80 mA)
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าพร้อม อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า
เวลาตอบสนอง (รวมถึงเวลาตอบสนองของ เซนเซอร์ )100 ms หรือน้อยกว่า
เวลาตอบสนองพร้อม ฟังก์ชั่น ป้องกันการ อาการสั่นสะท้าน: 500 ms, 1 วินาที, 2 วินาทีหรือน้อยกว่า
เอาต์พุต อนาล็อกแรงดัน เอาต์พุตแรงดัน Output: 1 ถึง 5 V (ตามช่วงการวัดที่กำหนด), อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร เอาต์พุต: ประมาณ 1 k Ω
-ความแม่นยำ (สำหรับการอ่าน) (25 ° C)±1% F.S.
กระแสไฟฟ้า เอาต์พุตกระแส Output: 4 ถึง 20 mA (ตามช่วงการวัดที่กำหนด)
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร โหลดไฟฟ้า สูงสุด: 600 Ω (ที่ 24 V DC, อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ: 50 Ω
-ความแม่นยำ (สำหรับการอ่าน) (25 ° C)±1% F.S.
เวลาตอบสนอง (รวมถึงเวลาตอบสนองของ เซนเซอร์ )200 ms (ไม่มี ชุดกรอง), 1.5 วินาที (พร้อม ชุดกรอง) หรือน้อยกว่า
แสดง ความแม่นยำ±0.5% F.S. ±1 หลัก
วิธีการแสดงผล3 + 1/2 หลัก, 7-เซกเมนต์, การ ไฟบอกสถานะ 2 สี (แดง / เขียว): 5 ครั้ง / วินาที
ไฟแสดงสถานะ การทำงานOUT1: สว่างขึ้นเมื่อเปิด เอาต์พุต (สีเขียว), OUT2: ส่องสว่างเมื่อเปิด เอาต์พุต (สีแดง)
ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมกรงขังIP40
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานการดำเนินงาน: 0 ถึง 50 ° C เก็บไว้: -10 ถึง + 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็งหรือการควบแน่น)
ช่วงความชื้นที่ใช้งานการดำเนินงาน / ที่เก็บไว้: 35 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC เป็นเวลา 1 นาทีระหว่างส่วนที่มีชีวิตและ ตัวเสื้อ
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า50 MΩorมากขึ้น (500 V DC วัดผ่าน Megohmmeter) ตัวเสื้อ
ทนการสั่นสะเทือน10 ถึง 150 เฮิร์ตซ์ที่แอมพลิจูดและความเร่งเล็กกว่า 1.5 มม. และ
98 m / s²ตามลำดับในทิศทาง X, Y และ Z (ยกเลิกพลังงาน)
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก100 m / s²ในทิศทาง X, Y, Z 3 ครั้งแต่ละครั้ง (ยกเลิกการจ่ายพลังงาน)
ลักษณะอุณหภูมิ±0.5% F.S. (ขึ้นอยู่กับ 25 ° c)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟพาวเวอร์ซัพพลาย การเชื่อมต่อสายไฟ เอาต์พุต: คอนเนคเตอร์ 5- ขาพิน , เซนเซอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ: คอนเนคเตอร์ 4- ขาพิน
วัสดุเคส หน้า: PBT เคส: PBT
น้ำหนักไม่รวม พาวเวอร์ซัพพลาย และ สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ เอาต์พุต30 กรัม
มาตรฐานเครื่องหมาย CE, UL (CSA) สอดคล้องตามมาตรฐาน

*1: จัดอันดับ ค่า เมื่อระยะห่างระหว่างวัตถุที่มีประจุและ เซนเซอร์ อยู่ที่ 25 มม
*2: จัดอันดับ ค่า เมื่อระยะห่างระหว่างวัตถุที่มีประจุกับ เซนเซอร์ อยู่ที่ 50 มม

ชื่อ ฟังก์ชั่น และคำอธิบาย

ชื่อส่วนชุด IZE11

ชื่อส่วนชุด IZE11

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างมิติ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

การ ดรออิ้งบอกขนาด ซีรีส์ IZE11

การ ดรออิ้งบอกขนาด ซีรีส์ IZE11

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

การวาดภาพมิติการเชื่อมต่อสายไฟ / สายไฟ

การวาดภาพมิติการเชื่อมต่อสายไฟ / สายไฟ

แผนภาพโครงสร้างของ คอนเนคเตอร์ สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ เซนเซอร์

แผนภาพโครงสร้างของ คอนเนคเตอร์ สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ เซนเซอร์

คอนเนคเตอร์ สำหรับชื่อ เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ เซนเซอร์

  • ขาพิน 1: DC (+)
  • ขาพิน 2: N.C.
  • ขาพิน 3: กระแสตรง (-)
  • ขาพิน 4: ใน (1 ถึง 5 V)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ดรออิ้งบอกขนาด พร้อม เหล็กยึด

ดรออิ้งบอกขนาด พร้อม เหล็กยึด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ดรออิ้งบอกขนาด ด้วย อแดปเตอร์/ตัวแปลง อุปกรณ์ติดตั้งตู้

ดรออิ้งบอกขนาด ด้วย อแดปเตอร์/ตัวแปลง อุปกรณ์ติดตั้งตู้

ข้อควรระวัง ผลิตภัณฑ์ เฉพาะ

  • * ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอ่าน "ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย" และ "ข้อควรระวังทั่วไป / ผลิตภัณฑ์ เฉพาะ" ก่อนใช้งาน
  • * รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน ภาพเหล่านี้อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
  • * อ้างถึงแคตตาล็อกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม