เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ซีรีส์ ALB900

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นทำให้สามารถจ่ายน้ำมันพร้อมละอองขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· รวมการจ่ายน้ำมันหล่อลื่นจากหลายจุดไว้ในอุปกรณ์ตัวเดียว
· เมื่อใช้เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่น จะสามารถจ่ายความดันที่สูงกว่าทางลมหลักได้
· มีการใช้ความต่างเป็นความต่างของความดันการเกิดละออง ดังนั้น การลดลงของความดันในทางลมหลักนั้นจะลดลง
· สามารถจ่ายละอองขนาดเล็กได้เพียงปรับการเกิดความดันแตกต่าง
· สามารถเติมน้ำมันได้ง่าย เพียงแค่เปิดและปิดปลั๊กเติมน้ำมัน โดยไม่ต้องหยุดท่อ
· สามารถตรวจสอบสถานะการสร้างหมอกน้ำมันขนาดไมโครได้จากพอร์ทเติมน้ำมัน
· อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน: อะแดปเตอร์บายพาสน้ำมันหล่อลื่น / วาล์วบอล / วาล์วบอล
· ตัวเลือก: สวิตช์ลอย

รายละเอียดจำเพาะของเครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ซีรีส์ ALB900

รุ่นALB900-10ALB900-20ALB900-30
พอร์ต (อะแดปเตอร์บายพาสน้ำมันหล่อลื่น)Rc1Rc2หน้าแปลน 3 นิ้ว
ขนาดพอร์ต (บอดี้)IN: Rc1/4 OUT: Rc1/2
ของไหลที่ใช้ได้อากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
ช่วงความดันใช้งาน0.4 ถึง 1.0 MPa
ช่วงความดันต่างในการใช้งาน0.05 ถึง 0.2 MPa
ความจุโบวล์ระหว่างระดับ (ซม.3 )5,000
น้ำมันหล่อลื่นที่แนะนำน้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 (ไม่มีสารเติมแต่ง) ISO VG32
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของของไหลขณะใช้งาน5 ถึง 50° c
วัสดุโบวล์อีพ๊อกซี่เรซิ่นใยแก้ว, โพลีคาร์บอเนต
น้ำหนัก (กก.)28

รายละเอียดจำเพาะของสวิตช์ลูกลอย

  • แรงดันไฟฟ้า: 200 V AC, 200 V DC
  • ความจุหน้าสัมผัสสูงสุด: 50 VA AC, 50 W DC
  • กระแสไฟฟ้าในการใช้งานสูงสุด: 0.5 A AC, 0.5 A DC
  • หน้าสัมผัส: 1a, 1b
  • การวัดระดับ: วัดที่ bottom limit

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของ ALB900--1

Drawing ระบุขนาดของ ALB900--1

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้างของซีรีส์ ALB900

Drawing แสดงโครงสร้างของซีรีส์ ALB900

แผนภาพวงจร: ซีรีส์ ALB900

แผนภาพวงจร: ซีรีส์ ALB900

ชิ้นส่วนประกอบ

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุ
1ฝาครอบด้านบนอลูมิเนียมหล่อ
2ฝาครอบด้านล่างอลูมิเนียมหล่อ

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยน

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุปริมาณ
3วาล์วสลับ 3 พอร์ต (สำหรับควบคุมการทำงาน)1
4วาล์วรีเลย์1
5เกจวัดแรงดัน1
6การประกอบไดอะแฟรม1
7ชิ้นส่วนประกอบวาล์ว1
8ชุดปะเก็นแผ่นซีล NLPNBR1
9ซีล PNYNBR1
10ซีลกันสึกเรซิ่นฟีนอลอัลดีไฮด์อินเสิร์ทผ้า1
11“โอริงNBR1
12ชุดประกอบถ้วยอีพ๊อกซี่เรซิ่นเสริมใยแก้ว1
13ซีลNBR2
14ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กหล่อลื่นซิงค์หล่อฉีด
NBR
1
15ชุดประกอบถ้วย1
16“โอริงNBR1
ส่วนประกอบเครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (รวมถึง [3] ถึง [11])1

ตัวอย่างการวางท่อ

ตัวอย่างท่อซีรีส์ ALB900

ตัวอย่างท่อซีรีส์ ALB900

วิธีการควบคุมการทำงาน

ตามที่แสดงในแผนภูมิด้านล่าง ให้กลับตำแหน่งของเพลทฟังก์ชั่นของวาล์วสลับสำหรับควบคุมการใช้งาน และเปลี่ยนไปที่ตำแหน่ง NO หรือในตำแหน่