ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบอิมพัลส์ ALIP1000 / 1100 Series

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· จ่ายน้ำมันหล่อลื่นด้วยปริมาณคงที่เป็นระยะไปยังชิ้นส่วนเคลื่อนที่
· จ่ายน้ำมันปริมาณคงที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการหล่อลื่นโดยตรง
รายละเอียดจำเพาะของตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นอิมพัลส์ ซีรีส์ ALIP1000/1100

สัญลักษณ์ JIS ALIP1000-01

สัญลักษณ์ JIS ALIP1100-01
| รุ่น | ALIP1000-01 | ALIP1100-01 |
|---|---|---|
| ขนาดพอร์ต Rc (ค่ากำหนด) | 1/8 (6 A) | |
| ความดัน พิสูจน์ | 1.0 MPa | |
| ช่วงความดันใช้งานสำหรับความดันสัญญาณ | 0.25 ถึง 0.7 MPa | |
| ช่วงความดันสำหรับน้ำมัน หมายเหตุ 1) | 0 ถึง 0.4 MPa | 0.15 ถึง 0.4 MPa |
| ความหนืดของน้ำมันหมายเหตุ 1) | 2 ถึง 460 cst (40°C) | |
| อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | 5 ถึง 50° c | |
| ปริมาณการป้อนน้ำมัน (1 ช็อต) หมายเหตุ 2) | 0 ถึง 0.04 ซม.3 | |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.22 | |
| ทิศทางการติดตั้ง | น้ำมัน OUT ทิศทางขึ้น | ไม่มีการจำกัด |
หมายเหตุ 1) กำหนดความดันน้ำมันและขนาดพอร์ตโดยขึ้นอยู่กับความยาวในการต่อท่อและความหนืดของน้ำมัน โดยอ้างอิงจากคู่มือการทำงาน
หมายเหตุ 2) ช่วงการปรับปริมาณการจ่ายน้ำมัน คือ 0.003 ถึง 0.04 ซม.3 ปริมาณการจ่ายน้ำมันที่ตั้งไว้ ณ เวลาที่จัดส่งคือ 0.02 ซม.3
ดรออิ้งโครงร่างและขนาด
(หน่วย: มม.)

Drawing ระบุขนาด ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นอิมพัลส์: ALIP1□00-01
(หน่วย: มม.)

Drawing ระบุขนาด แมนิโฟลด์ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นอิมพัลส์ : ALIM1□00-2, -4, -6, -8, -10
(หน่วย: มม.)

Drawing ระบุขนาด แมนิโฟลด์ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นอิมพัลส์ : ALIM1□00-3, -5, -7, -9
(หน่วย: มม.)
| รหัสสินค้า | รุ่นตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นอิมพัลส์ | จำนวนสถานี | L | L1 |
|---|---|---|---|---|
| ALIM1000-2 | ALIP1000-01 | 2 | 68 | 60 |
| ALIM1100-2 | ALIP1100-01 | |||
| ALIM1000-4 | ALIP1000-01 | 4 | 116 | 108 |
| ALIM1100-4 | ALIP1100-01 | |||
| ALIM1000-6 | ALIP1000-01 | 6 | 164 | 156 |
| ALIM1100-6 | ALIP1100-01 | |||
| ALIM1000-8 | ALIP1000-01 | 8 | 212 | 204 |
| ALIM1100-8 | ALIP1100-01 | |||
| ALIM1000-10 | ALIP1000-01 | 10 | 260 | 252 |
| ALIM1100-10 | ALIP1100-01 | |||
| ALIM1000-3 | ALIP1000-01 | 3 | 116 | 108 |
| ALIM1100-3 | ALIP1100-01 | |||
| ALIM1000-5 | ALIP1000-01 | 5 | 164 | 156 |
| ALIM1100-5 | ALIP1100-01 | |||
| ALIM1000-7 | ALIP1000-01 | 7 | 212 | 204 |
| ALIM1100-7 | ALIP1100-01 | |||
| ALIM1000-9 | ALIP1000-01 | 9 | 260 | 252 |
| ALIM1100-9 | ALIP1100-01 |
* รายละเอียดจำเพาะเหมือนกับรายละเอียดจำเพาะของตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นอิมพัลส์