CRQ2X Series ชนิดเฟืองตรงและเฟืองขับ แบบความเร็วต่ำขนาดกะทัดรัด กระบอกลมโรตารี 90 ° / 180 °

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อค
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
กระบอกลมโรตารี ขนาดกะทัดรัดความเร็วต่ำสามารถถ่ายโอนชิ้นงานได้ด้วยความเร็วต่ำ
[คุณสมบัติ]
· การเคลื่อนไหวอย่างเสถียรที่ 5 s /90 °
· การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นโดยไม่ติดหรือลื่น
· ช่วงการปรับระยะเวลาการหมุน: 1 ถึง 5 s/ 90 °
· รุ่นมาตรฐาน: CRQ2 / พร้อมสวิตช์อัตโนมัติ: CDRQ2.
· ขนาด: 10, 15, 20, 30, 40.
· ประเภทพอร์ต: G1 / 8, NPT1 / 8, NPTF1 / 8, rc1 / 8, M5
รายละเอียดจำเพาะของกระบอกลมโรตารี่ความเร็วต่ำขนาดกะทัดรัด ชนิดแร็คแอนด์พิเนียน ซีรีส์ CRQ2X

สัญลักษณ์ JIS ซีรีส์ CRQ2X
| ขนาด | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| ของไหล | อากาศ (ไม่หล่อลื่น) | ||||
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | 1 MPa | |||
| ความดันในการใช้งานขั้นต่ำ | 0.15 MPa | 0.1 MPa | |||
| อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | ||||
| หมอน | ไม่มี | ||||
| ช่วงการปรับมุม | สิ้นสุดการหมุน ±5° | ||||
| มุมการหมุน | 80° ถึง 100°, 170° ถึง 190° | ||||
| ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | M5 × 0.8 | Rc1/8, G1/8, NPT1/8, NPTF1/8 | |||
| เอาท์พุต (N⋅m)* | 0.30 | 0.75 | 1.8 | 3.1 | 5.3 |
* เอาท์พุตภายใต้แรงดันใช้งาน 0.5 MPa ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด
ระดับพลังงานจลน์และช่วงการปรับเวลาการหมุนที่รับได้
ระดับพลังงานจลน์ที่รับได้
- ขนาด 10: 0.00025 J
- ขนาด 15: 0.00039 J
- ขนาด 20: 0.025 J
- ขนาด 30: 0.048 J
- ขนาด 40: 0.081 J
ช่วงการปรับเวลาการหมุนเพื่อการทำงานที่เสถียร
- ขนาด 10, 15: 0.7 ถึง 5 วินาที/90°
- ขนาด 20, 30, 40: 1 ถึง 5 วินาที/90°
* หากใช้งานในกรณีที่พลังงานจลน์เกินค่าที่รับได้ อาจทำให้ชิ้นส่วนภายในเกิดความเสียหายและส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ทำงานล้มเหลว เมื่อทำการออกแบบ ปรับแต่ง และใช้งาน โปรดให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับระดับพลังงานจลน์เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกินขีดจำกัดที่รับได้
น้ำหนัก
น้ำหนักมาตรฐาน*
- ขนาด 10: 90°: 120 ก.,180°: 150 ก.
- ขนาด 15: 90°: 220 ก.,180°: 270 ก.
- ขนาด 20: 90°: 600 ก.,180°: 700 ก.
- ขนาด 30: 90°: 900 ก.,180°: 1,100 ก.
- ขนาด 40: 90°: 1,400 ก.,180°: 1,600 ก.
*ค่าข้างต้นไม่รวมน้ำหนักสวิตช์อัตโนมัติ
ช่วงการหมุน
เมื่อได้รับแรงดันจากพอร์ทที่มีเครื่องหมายลูกศร แกนจะหมุนตามเข็มนาฬิกา

มุมการหมุน: 90°

มุมการหมุน: 180°
Drawing ระบุขนาดภายนอก
(หน่วย: มม.)

Drawing ระบุขนาดของขนาด 10, 15
(หน่วย: มม.)
| ขนาด | มุมการหมุน | A | AU* | B | BA | BB | BC | BD | BU | D (g6) | DD (h9) | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 90°, 180° | 42.4 | (8.5) | 29 | 8.5 | 17 | 6.7 | 2.2 | 16.7 | 5 | 12 | 18 |
| 15 | 90°, 180° | 53.6 | (9.5) | 31 | 9 | 26.4 | 10.6 | — | 23.1 | 6 | 14 | 20 |
*ขนาด AU ไม่ใช่ขนาด ณ เวลาที่จัดส่ง เนื่องจากขนาดนี้เเป็นขนาดสำหรับชิ้นส่วนการปรับ
(หน่วย: มม.)
| ขนาด |
|---|