กระบอกลมโรตารีแบบใบเลื่อน พร้อมอุปกรณ์ปรับองศา พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม CRBU2WU Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้ร่วมกับยูนิตหลากหลายชนิดได้อย่างอิสระ
[คุณสมบัติ]
· พร้อมตัวปรับมุม
· ลดน้ำหนักลง 12%
· รูปแบบการติดตั้งหลากหลาย
· ใช้ได้กับสวิตช์อัตโนมัติขนาดกะทัดรัด ชนิด D-M9□
· สามารถขยับตำแหน่งติดตั้งแผ่นเพลทได้ตามต้องการ
· ระยะพิตช์ในการติดตั้งใช้กับรุ่นที่มีอยู่เดิมได้
· การหมุนเชิงมุม 90°, 180° และ 270° ซึ่งทุกซีรีส์สามารถหมุนได้สูงสุด 270 °
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
CDRBU2WU30-90DZ-R73 | กระบอกลมโรตารีแบบใบเลื่อน พร้อมอุปกรณ์ปรับองศา พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม CRBU2WU Series | SMC | MISUMI ประเทศไทย