ระบบเปลี่ยนมือจับอัตโนมัติ (AHC), ซีรีส์ MA2

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ระบบเปลี่ยนเครื่องมือที่แขนหุ่นยนต์และ FMS ของสายการประกอบอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
· ไม่จำเป็นต้องปรับแต่งหรือทำการสอนเพื่อเปลี่ยนเครื่องมือ
· ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเริ่มทำงานของสายการประกอบ

คุณสมบัติของระบบ AHC ซีรีส์ MA2

ลักษณะภายนอกของระบบ AHC ซีรีส์ MA2

ลักษณะภายนอกของระบบ AHC ซีรีส์ MA2

สเปค

ซีรีส์MA210
การวางตำแหน่งคัปปลิ้งบอล
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด3 กก.
การจัดการการทำงานจังหวะเดียว / จ่ายลมในจังหวะแยก
แรงดันลมในการจัดการ0.4 ถึง 0.7 MPa
ความดัน พิสูจน์1.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิอากาศสำหรับใช้งาน0 ถึง 60 °C
ความสามารถในการทำซ้ำตำแหน่ง±0.01 mm
แรงตามแนวแกนรวม W*150 N
โมเมนต์ต้านทาน M*2 N⋅m
ความต้านทานแรงบิด T*2 N⋅m
อินเตอร์เฟซอากาศแรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน-100 kPa หรือมากกว่า (10 Torr หรือมากกว่า)
แฟคเตอร์ Cv0.056
จำนวนวงจร4
ไฟฟ้าความจุดที่จุดสัมผัส2 A / อินเทอร์เฟซ
จำนวนของจุดสัมผัส8
  • *ค่าแรงตามแนวแกนรวม โมเมนต์ต้านทาน และความต้านแรงบิดที่แสดงในตารางเป็นค่าในขณะที่ชุด AHC และอะแดปเตอร์เครื่องมือเริ่มแยกตัวออกจากกัน
    เพื่อความปลอดภัย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงในแนวแกน โมเมนต์ และแรงบิดที่เกิดขึ้นจากโหลดมีค่า 1/2 หรือน้อยกว่าค่าที่ระบุไว้ข้างต้นขณะใช้งาน

หมายเลขชิ้นส่วนเสริม

อะแดปเตอร์หุ่นยนต์

รหัสสินค้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาที่ใช้งานได้หมายเหตุ
MA210-CS1⌀8 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาที่ใช้งานได้ 8 มม.)สกรูหัวจม
M3 × 8 (4)
M3 × 10 (4)
MA210-CR1⌀10 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาที่ใช้งานได้ 10 มม.)
MA210-CR2⌀11 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาที่ใช้งานได้ 11 มม.)
MA210-CR3⌀14 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาที่ใช้งานได้ 14 มม.)
MA210-CR4⌀15 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาที่ใช้งานได้ 15 มม.)
MA210-CR5⌀20 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาที่ใช้งานได้ 20 มม.)

Drawing โครงสร้าง / รายการชิ้นส่วน

แบบทำงานจังหวะเดียว

Drawing โครงสร้างขณะเชื่อมต่อและถอดการเชื่อมต่อ / รายการชิ้นส่วนของแบบทำงานจังหวะเดียว

Drawing โครงสร้างขณะเชื่อมต่อและถอดการเชื่อมต่อ / รายการชิ้นส่วนของแบบทำงานจังหวะเดียว

รายการชิ้นส่วน

t
หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุ
1บอดี้ของชุดอุปกรณ์อะลูมิเนียมอัลลอยอโนไดซ์ชุบแข็ง
2ฝาครอบส่วนหัวอะลูมิเนียมอัลลอยอโนไดซ์ชุบแข็ง
3ฐานรองบอลอะลูมิเนียมอัลลอยอโนไดซ์ชุบแข็ง
4ฝาครอบบอลเหล็กกล้าคาร์บอนชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
5ชุดประกอบโพรบสัมผัส
6ลูกสูบสเตนเลส
7สปริงแคลมป์ยึดขดลวดเหล็กกล้าสังกะสีโครเมต
8ชุดประกอบเช็ควาล์ว
9ก้านโยกเหล็กกล้าคาร์บอนเคลือบผิวป้องกันการกัดกร่อนแบบบางสีดำชนิดพิเศษ
10พินนำศูนย์เหล็กกล้าคาร์บอนเคลือบผิวป้องกันการกัดกร่อนแบบบางสีดำชนิดพิเศษ
11พินกำหนดแนวขนานสเตนเลส
12ลูกเหล็กกล้าสเตนเลส
13อะแดปเตอร์หุ่นยนต์อะลูมิเนียมอัลลอยอโนไดซ์ชุบแข็ง
14อะแดปเตอร์เครื่องมืออะลูมิเนียมอัลลอยอโนไดซ์ชุบแข็ง
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
MA210-YNM3-R2 | ระบบเปลี่ยนมือจับอัตโนมัติ (AHC), ซีรีส์ MA2 | SMC | MISUMI ประเทศไทย