มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงานชนิดทำมุม 180 องศา, ชนิดแร็คและพีเนียน, ซีรีส์ MHW2

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพแสดงสินค้าใช้เพื่อวัตถุประสงค์การแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างซีลที่มีลักษณะเฉพาะ ทำให้ความยาวโดยรวมสั้นลงและมือจับมีความแข็งแรงเมื่อเปิด/ปิด
· สามารถติดตั้งร่วมกับสวิตช์อัตโนมัติได้ 4 ตำแหน่ง
· จุดที่เชื่อมต่อสามารถต้านทานแรงปะทะได้ดีเยี่ยม
· จับได้ 2 แบบ
· โครงสร้างกันฝุ่น
· ตลับลูกปืนถูกติดตั้งตามมาตรฐาน

รายละเอียดจำเพาะของหัวจับลมแบบข้องอ 180° รุ่น MHW2

เครื่องหมาย JIS ของซีรีส์ MHW2 (การทำงานสองจังหวะ, จับยึดภายนอก)

เครื่องหมาย JIS ของซีรีส์ MHW2 (การทำงานสองจังหวะ, จับยึดภายนอก)

ตัวเลือกนิ้วจับ: ลักษณะภายนอกแบบนิ้วจับชนิดแบน (มาตรฐาน)

ตัวเลือกนิ้วจับ: ลักษณะภายนอกแบบนิ้วจับชนิดแบน (มาตรฐาน)

ตัวเลือกนิ้วจับ: ลักษะภายนอกแบบนิ้วจับเปิด/ปิดชนิดติดตั้งด้วยเกลียว

ตัวเลือกนิ้วจับ: ลักษะภายนอกแบบนิ้วจับเปิด/ปิดชนิดติดตั้งด้วยเกลียว

ของเหลวที่ใช้ได้อากาศ
ความดันในการใช้งาน0.15 ถึง 0.7 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-10 ถึง + 60°C
ความแม่นยำในการทำซ้ำ±0.2 mm
ความถี่ในการทำงานสูงสุด⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.): 60 c.p.m
⌀32 ถึง 50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 ถึง 50 มม.): 30 c.p.m
การหล่อลื่นไม่หล่อลื่น
วิธีการใช้งานชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง
สวิตช์อัตโนมัติ (อุปกรณ์เสริม)*สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตท (สายไฟ 3 เส้น, สายไฟ 2 เส้น)

หมายเหตุ) ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะเกี่ยวกับสวิตช์อัตโนมัติ

รุ่น

รุ่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในกระบอกสูบ (มม.)แรงจับยึด (ค่ายังผล N⋅m)*มุมเปิด/ปิด (ทั้งสองด้าน)น้ำหนัก (กรัม)*
ด้านเปิดด้านที่ปิด (ด้านที่นิ้วจับสัมผัส)
MHW2-20D200.30180°-5°300
MHW2-20D1320
MHW2-25D250.73-6°510
MHW2-25D1540
MHW2-32D321.61-5°910
MHW2-32D1950
MHW2-40D403.70-5°2,140
MHW2-40D12,270
MHW2-50D508.27-4°5,100
MHW2-50D15,350
  • * ค่าที่ความดัน 0.5 MPa
  • * ค่านี้ไม่รวมน้ำหนักสวิตช์อัตโนมัติ

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด

MHW2-20D / Drawing ระบุขนาดสำหรับนิ้วจับชนิดแบน (มาตรฐาน)

MHW2-20D / Drawing ระบุขนาดสำหรับนิ้วจับชนิดแบน (มาตรฐาน)

MHW2-20D / Drawing ระบุขนาดสำหรับร่องติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติ

MHW2-20D / Drawing ระบุขนาดสำหรับร่องติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติ

 

(หน่วย: มม.)

 

MHW2-20D1 / Drawing ระบุขนาดสำหรับนิ้วจับเปิด/ปิดชนิดติดตั้งด้วยเกลียว

MHW2-20D1 / Drawing ระบุขนาดสำหรับนิ้วจับเปิด/ปิดชนิดติดตั้งด้วยเกลียว

Drawing โครงสร้าง

Drawing ระบุขนาดโครงสร้าง MHW2

Drawing ระบุขนาดโครงสร้าง MHW2

MHW2 ซีรีส์ / Drawing ระบุขนาดขณะนิ้วจับอยู่ในตำแหน่งปิด

MHW2 ซีรีส์ / Drawing ระบุขนาดขณะนิ้วจับอยู่ในตำแหน่งปิด

MHW2 ซีรีส์ / Drawing ระบุขนาดขณะนิ้วจับอยู่ในตำแหน่งเปิด

MHW2 ซีรีส์ / Drawing ระบุขนาดขณะนิ้วจับอยู่ในตำแหน่งเปิด

ชิ้นส่วนประกอบ

หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุ
1ตัวเครื่องอะลูมิเนียมอัลลอยอโนไดซ์ชุบแข็ง
2ลูกสู
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
มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงานชนิดทำมุม 180 องศา, ชนิดแร็คและพีเนียน, ซีรีส์ MHW2 | SMC | MISUMI ประเทศไทย