กระบอกลมโรตารี ชนิดใบพัด, Series CRB2

แบรนด์ :
SMC
ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
สามารถใช้ร่วมกับยูนิตหลากหลายชนิดได้อย่างอิสระ
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนระบบท่ออยู่บนส่วนแบนด้านบน
· มีรูปทรงปลายเพลาที่หลากหลาย (6 ชนิด)
· ใช้ได้กับสวิตช์อัตโนมัติขนาดกะทัดรัด ชนิด D-M9□
คุณสมบัติของกระบอกลมโรตารี่ ชนิดใบพัด ซีรีส์ CRB2
ชนิดใบพัดเดี่ยว
| ขนาด | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| มุมการหมุน | 90°, 180°, 270° | |||||
| ของไหล | อากาศ (ไม่หล่อลื่น) | |||||
| ความดันที่รับได้สูงสุด (MPa) | 1.05 | 1.5 | ||||
| อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 5 ถึง 60°C | |||||
| แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | 0.7 | 1.0 | ||||
| ความดันในการทำงานขั้นต่ำ (MPa) | 0.2 | 0.15 | ||||
| ช่วงการปรับเวลาหมุน (s/90)°*1 | 0.03 ถึง 0.3 | 0.04 ถึง 0.3 | 0.07 ถึง 0.5 | |||
| ระดับพลังงานจลน์ที่รับได้ (J)*2 | 0.00015 | 0.001 | 0.003 | 0.02 | 0.04 | |
| 0.00025 | 0.0004 | 0.015 | 0.03 | |||
| โหลดแกน (N) | โหลดตลับลูกปืนแนวรัศมีที่รับได้ | 15 | 15 | 25 | 30 | 60 |
| โหลดแรงขับเคลื่อนที่รับได้ | 10 | 10 | 20 | 25 | 40 | |
| ตำแหน่งพอร์ท | พอร์ทด้านข้างหรือพอร์ทตามแนวแกน | |||||
| ขนาดพอร์ท (พอร์ทด้านข้าง, พอร์ทตามแนวแกน) | M3 × 0.5 | M5 × 0.8 | ||||
| ช่วงมุมที่ปรับได้*3 | 0 ถึง 230° | 0 ถึง 240° | 0 ถึง 230° | |||
- *1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้งานภายในช่วงความเร็วที่กำหนด การใช้ความเร็วเกินความเร็วสูงสุด (0.3 s/ 90°) อาจทำให้ยูนิตติดขัดหรือไม่ทำงาน
สำหรับขนาด 10 เมื่อต้องการใช้งานที่ความเร็วสูงสุด (0.03 s/90°) ควรตั้งค่าความดันในการทำงานเป็น 0.35 MPa ขึ้นไป - *2 ตัวเลขค่าสูงในส่วนนี้ของตารางแสดงถึงตัวแปรค่าพลังงานเมื่อใช้ยางกันกระแทก (เมื่อสิ้นสุดการหมุน) ส่วนตัวเลขค่าต่ำแสดงถึงตัวแปรค่าพลังงานเมื่อไม่ใช้ยางกันกระแทก
- *3 ช่วงการปรับในตารางใช้สำหรับ 270° สำหรับ 90° และ 180° โปรดดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
ชนิดใบพัดคู่
| ขนาด | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| มุมการหมุน | 90°, 100° | |||||
| ของไหล | อากาศ (ไม่หล่อลื่น) | |||||
| ความดันที่รับได้สูงสุด (MPa) | 1.05 | 1.5 | ||||
| อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 5 ถึง 0°C | |||||
| แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | 0.7 | 1.0 | ||||
| ความดันในการทำงานขั้นต่ำ (MPa) | 0.2 | 0.15 | ||||
| ช่วงการปรับเวลาหมุน (s/90)°*1 | 0.03 ถึง 0.3 | 0.04 ถึง 0.3 | 0.07 ถึง 0.5 | |||
| ระดับพลังงานจลน์ที่รับได้ J | 0.0003 | 0.0012 | 0.0033 | 0.02 | 0.04 | |
| โหลดแกน (N) | โหลดตลับลูกปืนแนวรัศมีที่รับได้ | 15 | 15 | 25 | 30 | 60 |
| โหลดแรงขับเคลื่อนที่รับได้ | 10 | 10 | 20 | 25 | 40 | |
| ตำแหน่งพอร์ท | พอร์ทด้านข้างหรือพอร์ทตามแนวแกน | |||||
| ขนาดพอร์ท (พอร์ทด้านข้าง, พอร์ทตามแนวแกน) | M3 × 0.5 | M5 × 0.8 | ||||
| ช่วงมุมที่ปรับได้*2 | 0 ถึง 90° | |||||
- *1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้งานภายในช่วงความเร็วที่กำหนด การใช้ความเร็วเกินความเร็วสูงสุด (0.3 s/ 90°) อาจทำให้ยูนิตติดขัดหรือไม่ทำงาน
สำหรับขนาด 10 เมื่อต้องการใช้งานที่ความเร็วสูงสุด (0.03 s/90°) ควรตั้งค่าความดันในการทำงานเป็น 0.35 MPa ขึ้นไป - *2 ช่วงการปรับในตารางใช้สำหรับ 100° สำหรับ 90° โปรดดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
Drawing ระบุขนาดภายนอก
- *ภาพต่อไปนี้แสดงกระบอกลมสำหรับ 90° และ 180° เมื่อพอร์ท B ได้รับแรงดัน
- *ภาพต่อไปนี้แสดงตำแหน่งการหมุนกลางเมื่อพอร์ท A หรือ B ได้รับแรงดัน
(หน่วย: มม