กระบอกสูบ Pin Clamp ซีรีส์ M (CKQ/CLKQ)

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อค
- สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง
รายละเอียดสินค้า
ความสูงของ ตำแหน่ง จับสามารถเลือกได้ตาม ชิ้นงาน
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งบน 4 พื้นผิวและ 2 สวิตช์อัตโนมัติบนพื้นผิวเดียวกัน เพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบระบบ
· ส่วนยื่นของสวิตช์อัตโนมัติสั้นลง 5 มม.
· เพื่อความสามารถในการทำงานที่ดีขึ้น สามารถติดตั้งโดยตรงได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์
· ไกด์พิน 55 ประเภท
· ปรับความสูงของตัวแคลมป์อย่างละเอียดได้ด้วยการเลือกชนิดแผ่นชิม
· สามารถเลือกกลไกล็อคเสริมได้
· สวิตช์อัตโนมัติ D-P4DW ก็สามารถติดตั้งได้เช่นกัน
· สวิตช์ 2 ตัวสามารถติดตั้งบนพื้นผิว เดียวกันได้
สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น
คุณสมบัติ กระบอกสูบ Pin Clamp ซีรีส์ CKQ□M / CLKQ□M
| การทำงาน | ดับเบิ้ลแอคติ้ง | |||
|---|---|---|---|---|
| ขนาดรู | 50 mm | |||
| ของไหล | อากาศ | |||
| ความดันขณะใช้งานขั้นต่ำ | CKQ□: 0.1 MPa | CLKQ□ (พร้อมล็อค): 0.15 MPa* | ||
| แรงดันใช้งานสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางไกด์พิน | ⌀12.5 ถึง 13.0 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 ถึง 13.0 มม.) | 0.7 MPa | |
| ⌀14.5 ถึง 30.0 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 14.5 ถึง 30.0 มม.) | 1.0 MPa | |||
| ความดัน พิสูจน์ | เส้นผ่านศูนย์กลางไกด์พิน | ⌀12.5 ถึง 13.0 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 ถึง 13.0 มม.) | 1.0 MPa | |
| ⌀14.5 ถึง 30.0 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 14.5 ถึง 30.0 มม.) | 1.5 MPa | |||
| อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||
| หมอน | ไม่มี | |||
| การหล่อลื่น | ไม่หล่อลื่น | |||
| ความเร็วลูกสูบ (ความเร็วแคลมป์) | 50 ถึง 150 มม./วินาที | |||
| ขนาดพอร์ต (พอร์ตกระบอกสูบ) | 1/4 (Rc, NPT, G) | |||
- * ความดันใช้งานต่ำสุดคือ 0.2 MPa เมื่อส่วนกระบอกสูบและส่วนล็อคใช้การเดินท่อเดียวกัน
Drawing ระบุขนาดภายนอก
Drawing ระบุขนาดภายนอก ซีรีส์ CKQPMC50
- * อ้างอิงจากสัญกรณ์หมายเลข รุ่น ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับความสัมพันธ์ตำแหน่งของ พื้นผิว การติดตั้งและ พอร์ตเชื่อมต่อ
- * ภาพด้านล่างแสดง CKQGMC50-□RAHZ
(หน่วย: มม.)

Drawing ระบุขนาดภายนอก CKQPMC50
(หน่วย: มม.)

รูปทรง ขาพิน ไกด์
(หน่วย: มม.)

ชนิด LOW พร้อมแผ่นชิม / ชนิด HIGH พร้อมแผ่นชิม
(หน่วย: มม.)

ชนิด LOW
(หน่วย: มม.)
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูของชิ้นงาน | C | ⌀D | ød | E | G | H | K | L | SR | W | ⌀Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW ชนิด | HIGH ชนิด | LOW ชนิด | HIGH ชนิด | ||||||||||
| ⌀13 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม.) | 9 | ⌀30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.) | ⌀13.0 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 13.0 มม.) | ≒7 | 33 | ไม่มีแผ่นชิม 40 ±0.05 | ไม่มีแผ่นชิม 70 ±0.05 | 6 | 204.5 | 234.5 | 4 | — | ⌀36 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 36 มม.) |
| พร้อมแผ่นชิม 40 | พร้อมแผ่นชิม 70 | ||||||||||||
| ⌀15 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.) | 11 | ⌀30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.) | ⌀14.7 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 14.7 มม.) | ≒8 | 34 | ไม่มีแผ่นชิม 40 ±0.05 | ไม่มีแผ่นชิม 70 ±0.05 | 7 | 205.5 | 235.5 | 5 | — | ⌀36 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 36 มม.) |
| พร้อมแผ่นชิม 40 | |||||||||||||