MB1K Series กระบอกลมแบบสายยางเหลี่ยม ชนิดไม่หมุน- ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลม น้ำหนักเบา ที่สามารถทำให้เบาขึ้นได้โดยการเปลี่ยน รูปทรง ของฝาครอบแกนและที่ครอบ หัว
[คุณสมบัติ]
· กระบอกลมแบบท่อเหลี่ยม
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติขนาดเล็กบนพื้นผิว 4 ด้าน
· ชนิดไม่หมุน (MB1K) หรือชนิดมีสวิตช์อัตโนมัติ (มีแม่เหล็กในตัว) (MDB1K)
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
·ขนาด รู:32 มม. / 40 มม. / 50 มม. / 63 มม. / 80 มม. / 100 มม.
·ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว: Rc, NPT, G.
· ผ้าหุ้มก้านสูบ: ไม่มี (Nil), ผ้าใบไนล่อน (J), ผ้าใบทนความร้อน (K)
· หนังบู๊:การแสดงสองครั้งก้านเดี่ยว

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

MB1K ซีรีส์กระบอกลมท่อเหลี่ยมชนิดก้านไม่หมุน: สเปค ก้านเดี่ยว

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ MB1K

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ MB1K

MB1K ซีรีส์ (เบาะลม) สัญลักษณ์ JIS

MB1K ซีรีส์ (เบาะลม) สัญลักษณ์ JIS

สเปค

  • ของไหล: อากาศ
  • รับประกันความดันที่พิสูจน์ : 1.5 MPa
  • แรงดันใช้งานสูงสุด: 1 MPa
  • ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ: 0.05 MPa
  • อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล (ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ): -10 ถึง +70°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
  • อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล (พร้อม สวิตช์อัตโนมัติ): -10 ถึง + 60°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
  • การหล่อลื่น: ไม่ใช่หล่อลื่น
  • ความเร็วลูกสูบ: 50 ถึง 1,000 มม. / วินาที
  • ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ *: สูงถึง 250: (0 ถึง +1) / 251 ถึง 1,000: (0 ถึง +1.4) / 1,001 ถึง 1,500: (0 ถึง +1.8)
  • หมอน: เบาะลมหรือ ยางกันกระแทก
  • ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ (Rc, NPT, G): 1/8 (ขนาด รู 32 มม.), 1/4 (ขนาดรู 40 มม., 50 ม รู .), 3/8 (ขนาดรู 63 มม. 80 ม รู .), 1/2 (ขนาด รู 100‑มม.)
  • การติดตั้ง: ประเภทพื้นฐาน, ประเภทตีนผี, ประเภทหน้าแปลนปลายก้าน, ประเภทหน้าแปลนส่วนหัว, ประเภทเคลวิสเดี่ยว, ประเภทเคลวิสคู่
  • ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน: ±0.5° (32‑mm, 40‑mm, 50‑mm, 63‑mm รู size), ±0.3° (ขนาดรู 80 มม. 100 ม รู .)
  • แรงบิดจากการหมุน อนุญาต: 0.25 N⋅m หรือน้อยกว่า (ขนาด รู 32 มม.), 0.45 N⋅m หรือน้อยกว่า (ขนาด รู 45 มม.), 0.64 N⋅m หรือน้อยกว่า (ขนาดรู 50 มม. 63 ม รู .), 0.79 N⋅m หรือน้อยกว่า (ขนาด รู 80 มม.), 0.93 N⋅m หรือน้อยกว่า (ขนาด รู 100‑มม.)

* พลังงานจลน์ที่ กลไก รองรับแรงกระแทกนั้นเหมือนกับการทำหน้าที่ดับเบิ้ลแอคติ้ง แกนเดี่ยว

แผนภาพ

แผนภาพ: MB1K ซีรีส์

แผนภาพ: MB1K ซีรีส์

จำนวนชื่อวัสดุปริมาณหมายเหตุ
1ฝาครอบก้านอะลูมิเนียม Diecast1ไตรวาเลนท์ โคร เมี่ยม
2ฝาครอบ หัวอะลูมิเนียม Diecast1ไตรวาเลนท์ โคร เมี่ยม
3ท่อกระบอกสูบอะลูมิเนียมผสม1อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
4ก้านลูกสูบสเตนเลส1
5ลูกสูบอะลูมิเนียมผสม1
6แหวน รองเหล็กกล้า2สังกะสี โครเมต
7น๊อตตัวเมีย ลูกสูบเหล็กกล้า1สังกะสี โครเมต
8ไกด์ ไม่หมุนเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)1
9วาล์ว เบาะขดลวดเหล็กกล้า2สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
10แหวนล็อคเหล็กกล้า สำหรับ สปริง2⌀40 ถึง 100 มม.
11ลูกหมากเหล็กกล้าคาร์บอน4สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
12น๊อตตัวเมีย ลูกหมากเหล็กกล้าคาร์บอน8สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
13สวม แหวนเรซิ่น1
14ปะเก็นยางแท่งNBR1
15บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบNBR1
16ซีล เบาะยูรีเทน2
17ซีล วาล์ว เบาะNBR2
18ปะเก็น สายยาง กระบอกสูบNBR2
19น๊อตตัวเมีย ปลายก้านเหล็กกล้า1สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
20แม่เหล็ก(1)
21สกรูตัวหนอน หัวหกเหลี่ยมขดลวดเหล็กกล้า2ไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ

* รุ่นที่ไม่มีเบาะลมได้รับการออกแบบให้มีกันชน ยาง
เนื่องจากกันชนติดกับลูกสูบทั้งสองข้าง,ความยาวรวม จะยาวกว่า กระบอกสูบ พร้อมเบาะลมดังนี้: ⌀32 (ขนาด รู 32 มม.),⌀40 (ขนาด รู 40 มม.): 6 mm;⌀50 (ขนาด รู 50 มม.),⌀63 (ขนาด รู 63 มม.): 8 mm;⌀80 (ขนาด รู 80 มม.),⌀100 (ขนาด รู 100‑มม.): 10 มม.

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

รุ่นมาตรฐาน

ประเภทพื้นฐาน: (B) ดรออิ้งบอกขนาด

ประเภทพื้นฐาน: (B) ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่AALBB1CDEFGHH1
32สูงสุด 5002219.5461732.512.2301313476
40สูงสุด 500302752223814.2351314518
50สูงถึง 6003532652746.519401415.55811
63สูงถึง 6003532752756.519451416.55811
80สูงถึง 8004037953272234520197213
100สูงถึง 80040371144189275520197216
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
JMAMBMMN*PSVWZZ
32M6 × 1164M10 × 1.25261/88446.5135
40M6 × 1164M14 × 1.5261/48449139
50M8 × 1.25165M18 × 1.530.51/494510.5156
63M8 × 1.25165M18 × 1.530.53/894912156
80M10 × 1.5165M22 × 1.5373/811411.514190
100M10 × 1.5165M26 × 1.5371/21141715190

ข้อควรระวัง

  • * รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นแบบจำลองตัวแทน
  • * ขนาดสำหรับการ ชนิดที่มีการยึดติด จะเหมือนกับขนาดสำหรับ รุ่น ก้านเดี่ยว มาตรฐาน ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด
  • * ดูแค็ตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่นนอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น