MBKW ซีรีส์ กระบอกลม ชนิดก้านไม่หมุนการแสดงสองครั้งก้านคู่

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ■ สาย ผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยกจะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมน้ำหนักเบาเบาขึ้นถึง 10% ด้วยการเปลี่ยนรูปทรงฝาครอบ
[คุณสมบัติ]
·สามารถเลือก เหล็กฉากสำหรับยึด เหมาะสมสำหรับสภาพการติดตั้ง
·ปรับปรุงอิสระในการติดตั้ง
·ชนิดไม่หมุน (MBKW) หรือประเภทที่มี สวิตช์อัตโนมัติ (MDBKW)
· สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
· ประเภทพอร์ตเชื่อมต่อเกลียว: Rc, NPT, G.
· ขนาดรู: 32 มม. / 40 มม. / 50 มม. / 63 มม. / 80 มม. / 100 มม.
·การติดตั้ง: พื้นฐาน, เท้าแกน, หน้าแปลน, แกนกลาง
* เหล็กฉากสำหรับยึด แบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ วาล์วบอล กลาง ถูกรวมเข้าด้วยกัน

กระบอกลม รุ่น MBKW ชนิดแกนหมุนไม่หมุน: การแสดงสองครั้ง สเปค ก้านคู่

กระบอกลม รุ่น MBKW ชนิดแกนหมุนไม่หมุน: การแสดงคู่ ลักษณะภายนอก แท่งคู่

กระบอกลม รุ่น MBKW ชนิดแกนหมุนไม่หมุน: การแสดงคู่ ลักษณะภายนอก แท่งคู่

สัญลักษณ์ (การแสดงสองครั้ง) สำหรับ กระบอกลม ซีรีส์ MBKW ชนิดแกนหมุนไม่หมุน: การแสดงสองครั้งก้านคู่

สัญลักษณ์ (การแสดงสองครั้ง) สำหรับ กระบอกลม ซีรีส์ MBKW ชนิดแกนหมุนไม่หมุน: การแสดงสองครั้งก้านคู่

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)3240506380100
หนังบู๊การแสดงสองครั้งก้านคู่
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง + 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง + 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 1,000 มม. / วินาที
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่สูงถึง 250: (0 ถึง +1.0),251 ถึง 800: (0 ถึง +1.4)
เบาะ*เบาะลมหรือ ยางกันกระแทก
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (Rc, NPT, G)1/81/43/81/2
การติดตั้งพื้นฐาน, เท้า, หน้าแปลนข้างคัน, รองแหนบกลาง
ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน ก้าน±0.5°±0.5°±0.3°
แรงบิด การหมุนที่อนุญาต: น้อยกว่าหรือน้อยกว่า0.250.450.640.790.93

* พลังงานจลน์ที่ กลไก กันกระแทกสามารถดูดซับได้เหมือนกับแบบแกนเดี่ยวแบบดับเบิ้ลแอคติ้ง

วัสดุ รองเท้าบู๊ต

สัญลักษณ์วัสดุ รองเท้าบู๊ตอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
Jผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน70°C
Kผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน110°C*

*อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานสูงสุดสำหรับผ้าหุ้มก้านสูบ

โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนัก / สายยาง อะลูมิเนียม

 

(หน่วย: กก.)

 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)3240506380100
น้ำหนักพื้นฐานประเภทพื้นฐาน0.560.771.341.602.994.10
ประเภทเท้า0.680.911.561.883.494.76
ชนิดหน้าแปลน0.851.141.792.394.447.41
ประเภท วาล์วบอล0.851.131.822.404.547.77
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 50 มมเหล็กฉากสำหรับยึด ทั้งหมด0.160.230.370.380.600.79
อุปกรณ์เสริมข้อต่อร่วม เดี่ยว0.150.230.260.260.600.83
ข้อต่อร่วม คู่ (มี ขาพิน)0.220.370.430.430.871.27

การคำนวณ

ตัวอย่าง) MBKWB32-100Z (พื้นฐาน ⌀32 [เส้นผ่านศูนย์กลาง 32‑มม.], ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 100 มม.)

  • น้ำหนักพื้นฐาน: 0.56 (พื้นฐาน ⌀32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.])
  • น้ำหนักเพิ่มเติม: 0.16 / 50 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

0.56 + +0.16 × 100/50 = 0.88 กก

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

รุ่นมาตรฐาน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ภาพวาดมิติ 1: ขั้นพื้นฐาน (B)

ภาพวาดมิติ 1: ขั้นพื้นฐาน (B)

ภาพวาดมิติ 2: ขั้นพื้นฐาน (B)

ภาพวาดมิติ 2: ขั้นพื้นฐาน (B)

ความสัมพันธ์ตำแหน่งของ พอร์ตเชื่อมต่อ และ วาล์ว เบาะ

ความสัมพันธ์ตำแหน่งของ พอร์ตเชื่อมต่อ และ วาล์ว เบาะ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ขนาด รู (มิลลิเมตร)AALBB1CDEFGHH1JKKAKB
322219.5461732.512301313476M6 × 1612.210
40302752223816351314518M6 × 1614.214
503532652746.520401415.55811M8 × 1.2571918
633532752756.520451416.55811M8 × 1.2571918
804037953272254520197213M10 × 1.5102322
10040371144189305520197216M10 × 1.5102726

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ขนาด รู (มิลลิเมตร)MAMBMMNPS*VWZZ*
32164M10 × 1.25271/88446.5178
40164M14 × 1.5271/48449186
50165M18 × 1.531.51/494510.5210
63165M18 × 1.531.53/894912210
80165M22 × 1.5383/811411.514258
100165M26 × 1.5381/21141715258

ข้อควรระวัง

  • * รุ่นไม่มีเบาะลมจะมี ยางกันกระแทก เนื่องจากกันชนติดกับลูกสูบทั้งสองข้าง,ความยาวรวม จะยาวกว่า กระบอกสูบ พร้อมเบาะลมดังนี้: ⌀32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.),⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.): 6 mm;⌀50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.),⌀63 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม.): 8 mm;⌀80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.),⌀100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.): 10 มม.
  • * รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นแบบจำลองตัวแทน
  • * ดูแค็ตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่นนอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น